Tack EVO FloodFinder™ - インフィニオンの圧力センサーXENSIV™ DPS368を採用した、パートナー企業TackOneの革新的ソリューション
2026/08/31
インフィニオンのCOINS (Co-Innovation Space) プログラムのスタートアップ パートナーである、シンガポールを拠点とするTackOneは、高精度な水位検知機能とインターネット接続機能を統合した世界初の手のひらサイズの自律型洪水検知デバイス、Tack EVO FloodFinder™を発表しました。
この太陽光発電式で耐候性のあるデバイスは、比類ない精度で水位を監視します。インフィニオンのXENSIV™ 圧力センサーDPS368を搭載しています。
Tack EVO FloodFinder™は、小型キューブ筐体に収められたコンパクトな防水のセンサー ベース監視デバイスです。主な特長は次のとおりです。
- 追加の機器やインフラストラクチャを必要とせず、簡単にインストールできます。
- 自給自足型太陽光発電バッテリー (日光が当たらない場合は最大3か月)
- 独立したインターネット接続
- 水位変化の監視
- 洪水状態が検出されると、リモートでリアルタイムに警告します。
- 1 cm/0.4” の精度 – 洪水監視システムは、水位の高さを1 cm/0.4” の精度範囲で測定します。耐久性を重視して設計されており、さまざまな環境での長期運用に適しています。
- 完全な統合- このソリューションは、迅速な水位検出と4G/IoT/GSMネットワーク経由の安全な通信を実現するメンテナンスフリーのシステムを提供します。
- アクセスしやすい展開- コンパクトな8cm x 8cmサイズと独立したワイヤレス セットアップにより、さまざまな設定で素早く設置できます。
- グローバル接続- SIMが内蔵されており、LTE-M、NB IoT、GPRSモバイル ネットワークをサポートしているため、世界中で (130か国以上) 接続できます。
- 自己発電- デバイスには、750 mAhの充電式バッテリーとソーラーパネルを含む超効率的な電源システムが搭載されています。
- 耐候性設計- 信頼性と耐久性に優れ、20℃から60℃まで効率的に動作します。
2026年SICC Awardsで撮影 (左から右) :
- Wong Joo Seng氏 (Singapore International Chamber of Commerce (SICC) 会長)
- Justin Zhang氏 (Tack One CEO)
- Gan Kim Yong氏 (副首相兼貿易産業相 (貿易担当) )
- CS Chua氏 (Infineon Technologies Asia Pacific社長兼マネージング ディレクター)
- Daniel Leung氏 (ACCA Singaporeカントリー マネージャー)
インフィニオン テクノロジーズ アジアパシフィック社およびTack One Pte Ltdは、スマート都市洪水監視システムFloodFinder™ の開発におけるパートナーシップが評価され、2026年SICC Awards授賞式において、Singapore International Chamber of Commerce (SICC) より「Best Technological Collaboration」部門の受賞企業として認定され、また「Most Sustainable Collaboration」部門のファイナリストにも選出されました。