もし、目覚まし時計が健康状態の計測や睡眠の記録を行い、手を振るだけで電源が切れ、しかもデバイスをまったく身につける必要がないとしたらどうですか?提携パートナーであるSeekwon社は、新型スマートクロック「ClookC」 (活力醒) でこれを実現しました。
医学と工学分野のトップ大学出身の専門家からなる学際的なチームによって運営されているSeekwonは、スマートヘルスケアおよび消費者向け製品向けのミリ波レーダーセンシングの限界に挑戦することに注力しています。インフィニオンのXENSIV™ 60 GHzレーダー (BGT60T13C) を統合することで、標準的な家電製品や睡眠をトラッキングし、人間の動きに完全に非接触で反応する、インタラクティブで健康志向のスマートデバイスへと変貌させました。
ClookCの機能の中核は、インフィニオン社のレーダーセンサー BGT60T13C によって支えられています。BGT60T13Cの高精度なミリ波技術により、直感的で非接触な操作が可能になり、Seekwon社が「睡眠状態を考慮したアラーム動作」と呼ぶ機能を実現しています。
時計の湾曲したデザインの中にレーダーを巧みに埋め込み、画面角度を15°に設定することで、ベッドに横たわっている人に対して最適なレーダーカバレッジを実現しています。これにより、レーダーはより高感度に微細な動きを捉えることができるようになります。
インフィニオンで目に見えないものを検知
- 非接触式の健康/睡眠トラッキング: ClookCは、呼吸数と心拍数を完全に非接触で追跡し、ユーザーの睡眠状態を監視します。Seekwon社によると、この技術は臨床グレードの医療機器に比べ、最大95%の精度を実現しており、煩わしいウェアラブル機器を装着することなく、ユーザーが正確な健康データを容易に収集できます。
- ダイナミック アラーム: ユーザーはもうスヌーズボタンを探し回る必要がありません。XENSIV™ BGT60T13Cはジェスチャー検出に対応しており、ユーザーの身体の動きに基づいたアラーム音量の動的調整や、アラームの自動オフで、よりスムーズな目覚めを実現します。
- 安全で超低消費電力のエッジコンピューティング: 1 W未満で動作するこのデバイスは、組み込みAIを使用してすべてのバイタルサインデータをローカルで処理するため、クラウドへのアップロードに頼ることなく、データの発生源でユーザーのプライバシーを確保します。さらに、継続的な無線 (OTA) アップデートと標準化されたインターフェースを備えており、主流のスマートホームおよび健康管理エコシステムへのシームレスで将来性のある統合を実現します。
ClookCは、高度な健康管理機能やレーダー機能に加え、非常に魅力的なデザインとなっています。若いユーザーのエンゲージメントを高めるため、Seekwonは哪吒や孫悟空といった中国の古典的な物語に登場する象徴的なキャラクターを用いた、面白いアニメーションや効果音を取り入れています。ハイテクレーダー探知技術とゲーム化されたエンターテインメントを融合させたこの技術は、既にゲーム、エンターテインメント、アニメーション関連企業から大きな注目を集めており、自社の有名なIPキャラクターを活用しようとしています。
Seekwonとインフィニオンの協力関係は、一般的なサプライヤー関係にとどまらず、きわめて高度に踏み込んだ戦略的なエコシステムを体現しています。インフィニオンのXENSIV™レーダー技術とSeekwonの分野横断的な専門知識を単に組み合わせるだけでなく、両社のチームは協力して、消費者向けヘルスケアアプリケーションにおけるレーダーセンシングの技術的限界を共同で探求しています。既存の技術的なボトルネックを継続的に打破することで、これらのソリューションの市場競争力を高めています。さらに、インフィニオンのグローバル販売ネットワークを活用することで、最先端の市場動向を把握し、Seekwonと共有できるため、Seekwonの製品定義や技術開発において重要な指針を提供できます。インフィニオンの市場における影響力と、質の高い主要顧客の獲得という強みが相まって、このパートナーシップは共有されたイノベーションを具体的なビジネス成長へと結びつけ、よりスマートでシームレスな未来への道を切り開いています。