数十年にわたり、高性能コンピューティングにはトレードオフがありました。つまり、高電力は高熱を意味し、高熱は冷却ファンの騒音を意味していました。プロフェッショナルなデジタル コンテンツ制作、3D デザイン、没入型ゲームの世界では、静寂性は純粋なパフォーマンスと同じくらい重要です。
今年、PC ハードウェアと熱ソリューションの著名な専門企業である当社の提携パートナー、Cooler Master がそのトレードオフを打ち破りました。X Silent Edge Platinum の発売により、Infineon の電源ソリューションに基づいて構築された、最大 1100W を供給できる業界初のファンレス電源ユニット (PSU) が導入されました。
アクティブ冷却なしで 1000 ワット以上を供給する電源装置を設計することは、非常に大きな技術的課題です。ファンをなくすために、デバイスは少量の熱しか発生できず、非常に高いエネルギー効率が求められます。従来のシリコンと、ほぼゼロのエネルギー損失で高負荷に対応できる他の高度な電力技術を統合する必要があります。
この画期的な成果を達成するために、Cooler Master は Infineon との連携を深め、堅牢なシステムレベルのソリューションを設計しました。結果として得られる電源アーキテクチャは、インフィニオンのポートフォリオを広範に活用し、AC 入力ステージから DC 出力に至るまでのコンポーネントを統合して、最高のパフォーマンスを保証します。
X Silent Edge Platinum は、Infineon の最先端コンポーネントの包括的なポートフォリオを活用して、最高レベルのエネルギー効率を実現します。
- ワイドバンドギャップ テクノロジー:この設計では、 CoolSiC™およびCoolMOS™パワー半導体を活用し、スイッチング損失と発熱を大幅に削減します。
- 精密制御: Infineon のPFC および DC-DC コントローラとEiceDRIVER™ゲート ドライバIC を組み合わせることで、安定した高効率の電力供給を実現します。
- ソリッド ステート冷却:このユニットは、Cooler Master 独自のアルミニウム ヒートパイプ テクノロジーを活用して、システム全体の熱を管理します。この高度なヒートシンク ソリューションは、Infineon のCoolSiC™ 、 CoolMOS™ 、 OptiMOS™デバイスと相乗効果を発揮し、高ワット数でも信頼性の高いパッシブ冷却を保証します。
X Silent Edge Platinum は「ゼロノイズ」動作を実現しており、絶対的な静寂を求めるサウンドエンジニア、ストリーマー、プロフェッショナルにとって理想的なソリューションです。さらに、ファンを取り外すことでほこりの吸い込みがなくなり、ハードウェアの寿命と信頼性が大幅に向上します。
このコラボレーションは、「システム販売」の実践の好例となります。Cooler Master は、AC ラインから DC 出力まで、Infineon の幅広い電源ソリューションを統合することで、PC 冷却市場の新たなベンチマークとなる製品を生み出しました。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Cooler Master は、37 か国以上で事業を展開し、複数の製造拠点を持つ世界的な PC 冷却およびハードウェア企業です。ゲーム/DIY、コンシューマー、産業用アプリケーション向けに、空冷および液冷、電源、ケース、周辺機器などのシステムレベルのソリューションを提供します。