社会や産業界が持続可能性とデジタル変革をますます重視するにつれて、有意義な影響を達成するには革新的なソリューションが不可欠になります。デジタル ツイン ソリューションの世界的リーダーであるWeavAirは、建物の効率を高め、二酸化炭素排出量を削減し、デジタル イノベーションを加速する強力なセンサー駆動型プラットフォームを使用してスマート インフラストラクチャを構築しています。
WeavAirのAI搭載プラットフォームは、インフィニオンの最先端の半導体技術を活用して、エネルギー使用量、環境条件、建物のパフォーマンスに関するリアルタイムの分析情報を提供します。インフィニオンのXENSIV™センサー ポートフォリオを統合することにより、WeavAirはプラットフォームの精度、拡張性、信頼性を大幅に向上させました。
オフィスエリア内に設置されたWeavAir製品
WeavAirの革新的なプラットフォームは、次の機能によって際立っています。
- 20以上の環境要因と運用要因をリアルタイムで追跡し、エネルギー効率、予防保守、テナントエクスペリエンスなど、建物のパフォーマンスの限界を押し広げます。
- 200倍高速な診断を実現し、運用コストを30%以上、資本コストを20%以上削減
- 10年以上にわたるデータを活用し、予知保全モデルを構築することで、システムの稼働率を向上させ、機器の故障やコストのかかるダウンタイムを削減します。
- 再校正を必要とせず、精度 (95%) が向上し、エンドユーザーの実装コストが大幅に削減されます。
この結果は、エネルギー管理を最適化し、運用コストを削減し、ESGコンプライアンスを強化する強力なシステムであり、スマート ビルディングと脱炭素化の目標を達成するための重要な要素です。
このパートナーシップを通じて、WeavAirは相互の強みを活用して開発時間を50% 短縮するとともに、市場範囲を拡大し、コラボレーションが成長を加速することを実証しました。
変更、メトリック、システムの洞察を表示するWeavAirダッシュボード
インフィニオンのセンサー ソリューションは、WeavAirのプラットフォーム機能の向上に重要な役割を果たしました。
- XENSIV™ PAS CO2センサーは、正確な炭素排出量の追跡を保証し、組織が脱炭素化目標を達成するのを支援し、空気の質と健康を最適化します。
- XENSIV™レーダーセンサーは、ビルオートメーションおよびセキュリティアプリケーションの異常検出を強化します。
- インフィニオンのマイクロプロセッサSoCは、リアルタイムの洞察を実現する高性能データ処理を可能にします。
- XENSIV™圧力センサーは、正確な診断データを提供することでHVACおよび冷凍システムのパフォーマンスを最適化します。
- インフィニオンのセキュリティ ソリューションは、堅牢なマルチレベル サイバーセキュリティ システムにより、機密性の高い運用データとデバイス ネットワークを保護します。
- eSIMソリューションにより、遠隔地であってもグローバルIoTネットワーク全体でシームレスな接続が可能になります。
インフィニオンの高品質ハードウェアとWeavAirのAIベースアルゴリズムの強力な組み合わせにより、革新的なプラットフォームは、平均でエネルギー効率を40% 向上させながら、炭素排出量を30% 削減することができました。このソリューションはすでに運輸、工業施設、オフィスビル、スーパーマーケット、ホテルなど複数の業界に導入されており、企業のビル管理の利用とエネルギー消費の最適化を支援し続けています。
WeavAirとインフィニオンは、2025年シンガポール国際商工会議所 (SICC) 賞の最優秀技術コラボレーション部門にノミネートされたことを光栄に思います。パートナーシップは受賞に至らなかったものの、今回のノミネートは、インフィニオンの半導体によって実現されたWeavAirの革新的なデジタル ツイン ソリューションと、それがエネルギー効率の向上、炭素排出量の削減、スマート インフラストラクチャ ソリューションの推進に及ぼす影響が評価されたものです。
SICCアワード2025にて撮影。左から: シンガポール副首相ヘン・スウィー・キアット氏、WeavAir CEOナタリア・ミハイロワ博士、インフィニオン テクノロジーズ アジアパシフィック社長兼マネージングディレクターCSチュア氏、シンガポール国際商業会議所 (SICC) 会頭ドーン・タン・リールー氏
写真提供: SICC
WeavAirとインフィニオンは、共同イノベーション プログラムInfineon Singaporeを通じて、新たな業界標準を設定し、企業が排出量を削減し、エネルギー効率を高め、持続可能性の目標を達成できるように支援しています。WeavAirのデジタル ツイン ソリューションの詳細については、こちらをご覧ください> WeavAir。