車両の自律性、接続性、安全性が向上するにつれて、高度なセンシング技術がますます重要になります。この変革の最前線に立つpmdtechnologiesとインフィニオンは、最先端の自動車アプリケーションを支える高度な3Dタイムオブフライト (ToF) センシングソリューションを通じてこれらの要求に対応し、正確なドライバー監視、乗員検出、ジェスチャー制御、顔認識、駐車支援、死角監視を可能にして、車両の安全性、快適性、ユーザーエクスペリエンスを大幅に向上させています。
共同開発されたREAL3™ 3D ToFセンサーベースの車内ソリューションは、次のような自動車アプリケーション向けの高度な機能を提供します。
- ドライバーモニタリング: ドライバーの不注意や疲労を正確に検出し、より安全な運転を確保します。
- 乗員検知: 乗員の位置と姿勢を識別し、エアバッグやシートベルトアラートなどの安全システムを最適化します。
- ジェスチャー コントロール: インフォテインメント システムとの直感的でタッチレスなインタラクションを可能にし、ユーザー エクスペリエンスを向上させます。
- スマート エアバッグ: 特に支援運転や自動運転の状況で、エアバッグを現在の座席位置に合わせて調整します。
これらの機能は、進化する安全規制を満たし、全体的な運転体験を向上させるために不可欠です。
共同開発されたソリューションは、内装用途以外にも、次のような重要な外装機能をサポートします。
安全な車両アクセス: キーレスエントリーのための信頼性の高い顔認識技術
高度な駐車支援: 高精度の環境マッピングにより自動駐車ソリューションを支援
死角モニタリング: リアルタイム検出により車両の安全性を向上し、衝突を防止します。
パートナー情報pmdtechnologiesは、高度な3D Time-of-Flight深度検知テクノロジーを専門とする世界的リーダーです。同社は、自動車の安全性、インタラクション、効率性を大幅に向上させる革新的で堅牢な車内センシング ソリューションを提供しています。REAL3™ Time-of-Flightセンサーと、さまざまな照明条件下で正確な深度情報を提供する機能により、さまざまな環境で一貫したパフォーマンスが保証されます。
REAL3™ ToF自動車用画像センサーは、コンパクトで統合しやすい9 x 9 mm²パッケージ内で高解像度VGA (640 x 480ピクセル) の画像を実現します。これらのセンサーは、厳格なISO26262 ASIL-B自動車安全基準を満たしており、厳しい照明条件下でも信頼性の高いパフォーマンスを提供し、自動車の内装と外装の両方のアプリケーションへの適合性を高めます。
インフィニオンとpmdtechnologiesのコラボレーションは、自動車の安全性とユーザーインタラクションの再定義を目指し、3Dセンシング技術の限界を押し広げ続けています。自動車向け3Dセンシング ソリューションの詳細については、インフィニオンの自動車向けREAL3™ ToF 3Dイメージ センサーおよびpmdtechnologiesの自動車アプリケーションのページをご覧ください。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
pmdtechnologiesは、高度な3D Time-of-Flight深度検知テクノロジーを専門とする世界的リーダーです。同社は、自動車の安全性、インタラクション、効率性を大幅に向上させる革新的で堅牢な車内センシング ソリューションを提供しています。