Tack EVO FloodFinder™ - インフィニオンの圧力センサーXENSIV™ DPS368を採用した、パートナー企業TackOneの革新的ソリューション
2024/08/01
インフィニオンのCOINS (Co-Innovation Space) プログラムのスタートアップ パートナーである、シンガポールを拠点とするTackOneは、高精度な水位検知機能とインターネット接続機能を統合した世界初の手のひらサイズの自律型洪水検知デバイス、Tack EVO FloodFinder™を発表しました。
この太陽光発電式で耐候性のある装置は、比類ない精度で水位を監視します。インフィニオンのXENSIV™ 圧力センサーDPS368を搭載しています。
Tack EVO FloodFinder™は、小さな立方体に収納されたコンパクトで防水性のあるセンサーベースの監視デバイスです。これらはいくつかの特徴です:
- 追加の機器やインフラストラクチャを必要とせず、簡単にインストールできます。
- 自給自足型太陽光発電バッテリー (日光が当たらない場合は最大3か月)
- 独立したインターネット接続
- 水位変化の監視
- 洪水状態が検出されると、リモートでリアルタイムに警告します。
- 1cm/0.4インチの精度– 洪水監視システムは、1cm/0.4インチの精度範囲で水位の高さを測定します。耐久性を重視して設計されており、さまざまな環境での長期展開が可能です。
- 完全な統合- このソリューションは、迅速な水位検出と4G/IoT/GSMネットワーク経由の安全な通信を実現するメンテナンスフリーのシステムを提供します。
- アクセスしやすい展開- コンパクトな8cm x 8cmサイズと独立したワイヤレス セットアップにより、さまざまな設定で素早く設置できます。
- グローバル接続- SIMが内蔵されており、LTE-M、NB IoT、GPRSモバイル ネットワークをサポートしているため、世界中で (130か国以上) 接続できます。
- 自己発電- デバイスには、750 mAhの充電式バッテリーとソーラーパネルを含む超効率的な電源システムが搭載されています。
- 耐候性設計- 信頼性と耐久性に優れ、20℃から60℃まで効率的に動作します。
Tack EVO FloodFinder™、InfineonのXENSIV™圧力センサーDPS368を搭載し、高精度水位検知機能とインターネット接続機能を統合した世界初の手のひらサイズの自律型洪水検知デバイスです。デバイスのメリットをすべて理解するには、ビデオをご覧ください。