電動モビリティと自律システムの追求において、革新的なパートナーシップは進歩を推進する上で非常に重要です。当社の提携パートナーであるXnergy Autonomous Power Technologies (Xnergy) は、シンガポールにおける高出力非接触充電ソリューションの大手プロバイダーであり、モビリティの未来を形作る画期的なテクノロジーをもたらすという明確な目標を掲げています。Xnergyは、Infineonの電源ポートフォリオを活用して、配送およびサービス ロボット、ドローン、小型AMR、AGVなどの小型アプリケーション向けに設計されたコンパクトな高出力非接触充電器Phoenixを開発しました。
2025年1月にリリースされるこの充電器は、携帯電話よりわずかに大きいフォーム ファクターで1,500ワットの電力を供給します*。このコンパクトなサイズは、最大5 cmのエアギャップの広い許容範囲に対応しており、非接触充電をシステムに統合したいと考えているモバイル ロボットやモビリティOEMにとって理想的なソリューションです。ユニバーサルな非接触充電テクノロジーは、複数の種類のバッテリーをサポートします。シームレスな互換性と利便性を保証します。Phoenixは、すでにサンプルテスト中に肯定的なフィードバックを受けており、電動モビリティの状況を改善する可能性を実証しています。
充電器に必要な高電力密度と効率を実現するために、Xnergyは、OptiMOS™、CoolSiC™ MOSFET、XENSIV™電流センサー、AC-DC統合パワーステージCoolSET™など、さまざまなインフィニオン製品を選択しました。これらのコンポーネントは、高出力を維持しながらPhoenixのコンパクトな設計を実現する上で重要な役割を果たします。当社のMOSFETは効率的な電力変換を保証し、XENSIV™電流センサーは充電プロセスを正確に監視および制御します。ゲート ドライバにより、電力ステージの高速かつ信頼性の高いスイッチングが可能になります。XnergyはInfineonの製品を活用することで、熱の発生を最小限に抑え、Phoenixの全体的なパフォーマンスを最大化することができます。
Phoenixは、小型のフォーム ファクターと高出力を組み合わせることで、より幅広いアプリケーションで非接触給電を利用できるようになる優れた例です。Xnergyは、インフィニオン製品を活用することで、非接触給電の電動モビリティの未来を変革する可能性を示しました。
当社がインフィニオンと共に半導体技術のイノベーションを推進し続ける中、非接触給電の可能性を探り、インフィニオン製品が次世代ソリューションをどのように実現するのか、ご確認ください。
Xnergyの導入可能な独自のテクノロジーにより、従来の充電の限界を克服し、電気自動車から自律型産業用ロボットまでの新しい電力伝送方法を実現します。現在までに2,000を超えるモジュールが導入され、20か国以上で電動モビリティに効果的に電力を供給しています。Xnergyは非接触充電の業界標準も設定し、エンドユーザー、規制当局、メーカーのエコシステムを構築して、広範な導入に必要な強固な基盤を確立しています。2024年10月、Xnergyは、現代自動車のコーポレートベンチャーであるHyundai CRADLEと提携し、Accuronから戦略的投資を受けました。詳細については、Webサイトをご覧ください。
Xnergyは、モビリティの未来を形作る画期的なテクノロジーをもたらすという明確な目標を掲げる、シンガポールにおける高出力非接触充電ソリューションの大手プロバイダーです。