過去10年間、当社の提携パートナーであるVolumioは、音楽をオーダー、閲覧、検索、再生するための普遍的な方法を実現する、最適なソリューションを提供することに注力してきました。Volumioは、2014年にVolumio OSの最初のバージョンを導入し、高品質のストリーミングに重点を置くというアイデアを最初に活用した企業の1つでした。Volumioエコシステムは、熟練したユーザーから手軽に音楽を楽しみたいリスナーまで、幅広いニーズに応えます。優れた音質、使いやすさ、あらゆる音楽ソースとの互換性に重点を置いています。
Volumioは、音楽ストリーミングプラットフォームに続き、5年前に最初のハードウェア製品を導入しました。2022年には、Volumioの完全なラインナップ、PrimoエントリーレベルのストリーミングDAC (デジタル-アナログコンバーター)、Rivoオーディオ ファイル ストリーマー、インフィニオンのMERUS™クラスDソリューションを搭載したIntegroオールインワン ストリーミング アンプの年となりました。
Volumioの最新作であるVolumio Integroは、「スピーカーを接続するだけ」の製品です。高品質の音楽に重点を置き、より幅広い視聴者のニーズに応えるように設計されています。Integroの品質、使いやすさ、普遍的な互換性という中核的な価値を維持するために、Volumioはインフィニオンと提携しました。
インフィニオン のMERUS™クラスDアンプ ソリューションは、Volumioの最新製品に最適なアンプとなるように変更できます。統合ソリューションを提供するMERUS MA12070Pにより、Volumioは、Hi-Fiオーディオ愛好家向けの品質、アクセシビリティ、互換性を損なうことなく、コンパクトなデザインを実現しました。一方で、最高の音質を保証し、他方で、入力と出力の最高の柔軟性を実現しました。
「音質、効率、パワーを最もうまく融合できるMERUSマルチレベルD級オーディオ技術を採用してIntegro統合ストリーミングアンプを設計することに決めました」とVolumioの創設者兼CEO、ミケランジェロ・グアリセ氏は語った。「当社のお客様は、コンパクトなデザインでパワフルかつ鮮明な音楽表現を実現できることを大変気に入っています。これはMERUSプラットフォームのおかげで実現しました」
インフィニオンのMERUS™アンプ ソリューションは、電力効率とダイナミック レンジを最大化するとともに、小型の製品フォーム ファクターでクラス最高のオーディオ性能を提供するように設計されており、低電圧 (40 V以下) と高電圧 (100 ~ 600 V) の両方の範囲であらゆるオーディオ アプリケーションに最適です。MERUS™アンプは、最短の信号パスを提供するだけでなく、Parallel Bridge Tied Load (PBTL) モードで使用して、デュアル モノラル構成で接続されたスピーカーの電圧振幅を2倍にすることができます。Volumio Integro の品質と性能を最初に評価した企業のひとつが、チェコの Hi-Fi 専門誌『Audio & Video』で、同誌に「2022~2023 年のベスト製品」の称号を与えました。
統合型ストリーミング アンプVolumio Integroの仕様について詳しく説明します。
Volumioの核となる価値は、音楽鑑賞の体験を可能な限り最高レベルに引き上げ、できるだけ多くの音楽愛好家に提供することです。Volumioの目標は、ソフトウェアとハードウェアの両方のオープン エコシステムを構築し、最高品質の簡単かつ普遍的な操作を実現することです。現在、Volumio音楽プラットフォームは、アクティブ ユーザー数が500,000人を超えようとしており、Volumio製品ラインナップはわずか3つのモデルであらゆる音楽ニーズに対応しています。