NOVELICは、インフィニオンのXENSIV™ BGT24LTR11レーダーの潜在能力を最大限に活用した照明業界向けのモーションおよびプレゼンスセンサーをリリースしました。
2023/09/23
当社のプリファード パートナーであるNOVELICは最近、最新のレーダーイノベーションであるRIOT100をリリースしました。これは、同社のRIOT (IoT向けレーダー) センサー製品ファミリーの最初の製品です。製品ライン全体は、照明、スマートビルディング、セキュリティ業界のニーズに合わせてカスタマイズされており、対象となるアプリケーションに必要な機能を正確に提供し、最高の価格性能比を実現します。
照明市場では、伝統的に動き検出にPIRセンサーが使用されていますが、教室、会議室、オフィスなど、人が仕事に集中していてあまり動き回っていないようなほぼ静的な状況で人を検出するには不十分な場合が多くあります。
それに比べて、レーダー チップは優れた動き検出感度を誇り、わずかな動きでも感知できます。この機能により、RIOT100レーダー センサーは、どのような状況でも理想的な人間存在検出器となります。ただし、NOVELICセンサーとPIRに共通する特徴の1つは、使いやすさです。
より高度なアプリケーションの場合、センサーはUARTおよびI²C経由のシリアル インターフェースを提供し、すべての検出のオブジェクト リストと、速度、方向、距離、信号強度に基づいてすべてのオブジェクトを自動的にフィルターし、ユース ケースに関連するオブジェクトのみを報告するようにセンサーを構成する手段を提供します。
RIOT100には、コスト効率の高いモーション センサーではこれまで利用できなかったいくつかのユニークな機能が搭載されています。RIOT100は、豊富な機能と十分に低い消費電力を備えた唯一のレーダー トランシーバー チップであるXENSIV™ BGT24LTR11のIQミキサーを利用することで、センサーに向かう方向かセンサーから離れる方向かの動きを区別できます。
RIOT100の特長:
- 正確な微小動作検出
- 広範囲にカスタマイズ可能な検出範囲
- 最大360度の視野
- 内部信号処理
- 完全デジタル インターフェース
- 低遅延な存在検知
- 最大限のエネルギー節約
- 自然な統合
- 物体や周囲の温度に非依存
RIOT100センサーは、あらゆる移動物体までの距離を測定できるため、まったく新しい可能性が広がります。視野内の物体までの距離がわかるので、センサーの検出範囲を正確に制限することができます。検出範囲は、センサーの機械的な取り付けに干渉したり、感度レベルを調整したり、視野の一部をマスクしたりすることなく、ソフトウェアで快適に設定できます。
NOVELICの新しいモーション センサーは、機能性の向上に加え、他の技術よりも堅牢で信頼性に優れています。光学部品を必要とせず、ほこり、汚れ、霧を透過して見ることができます。周囲の照明の影響をまったく受けず、IR投光器などの追加部品も必要ありません。
最後に最も重要な点として、周囲温度や物体温度の影響をまったく受けません。PIRのような技術は、周囲温度が人体の温度に達すると機能が低下します。そのため、動いている人物と背景の違いを検知できず、役に立たなくなってしまいます。そのため、このことはレーダーが最も堅牢なセンサー技術として強みを発揮できる事例の1つとなります。
「照明業界の要件を調査し終えると、インフィニオンのBGT24LTR11レーダーチップが、当社の新しいモーションセンサーやプレゼンスセンサーの基盤を構築するのに理想的な候補であることが、すぐに明らかになりました。まさに私たちが求めていたものです」 – NOVELICのプロダクト マーケティング マネージャー、Christian Düring氏。
NOVELICは、システム設計、アナログおよびデジタル統合マイクロエレクトロニクス、信号処理、機械工学、組込みマイクロコントローラー/FPGA/ASICベースの設計における強力な設計チームを擁するハイテクB2B企業です。