日清紡マイクロデバイス株式会社 (NISD) のマイクロ波事業本部は、創業以来60年以上にわたり、マイクロ波部品のさまざまな分野のものづくりに貢献してまいりました。製造業の急速な革新に伴い、マイクロ波の応用分野は衛星通信やレーダーからセンシングや医療などの新しい分野へと広がっています。NISDは、長年培ってきたマイクロ波技術と先進の半導体技術を融合し、市場の新たなニーズに応えるお客様の製品開発を強力にサポートします。
NISDは、インフィニオン社のXENSIV™ BGT60TR13CレーダーMMICとPSOC™ 6マイクロコントローラーを組み込んだ、世界最小の60 GHzミリ波スマート センサー マイクロ モジュールを開発しました。 NISDは、パッケージングにエポキシ樹脂成形技術を使用して、最小の60 GHzレーダー システム オン モジュールの1つを作成します。さらに、信号処理機能を組み込むことができるため、エンジニアは複雑なアルゴリズムを自ら開発することなく導入できます。
このモジュールは、スタンドアロンモジュールとして電波法認証を取得した世界最小クラスのセンサーモジュールとなる予定です。インフィニオンのXENSIV™ BGT60TR13CレーダーMMICと、RF制御および信号処理用のPSOC™ 6マイクロコントローラーは、10 x 13.4 x 1.2 mmのICのような超小型パッケージに組み込まれています。
さらに、インフィニオンが提供するターンキー ソリューションとして、スマート エントランス カウンター ソリューションとプレゼンス検出もご利用いただけます。
さらに、NISDは人間のバイタル センシングやジェスチャーおよび動作の検出も完全なソリューションとして開発しています。
- ポータブル ウェアラブル、マルチメディアデバイス、ゲームおよびVR、消費者向けスマート家電
- 産業用ロボット、ビルオートメーション、産業用サービスロボット
- 1959年にNJRCとして設立され、2022年にNISDとして設立されました。
- 本社: 東京
- 埼玉県と佐賀県、タイのランプーンに工場あり
- 従業員数2,164名 (非連結)
- NISDは、衛星通信部品やレーダー用電子管など、幅広いカテゴリーのマイクロ波製品を供給し、マイクロ波技術において60年以上の経験と技術ノウハウを持っています。
- 無線センサーモジュールおよびソリューションの開発で30年以上の経験があり、世界中で3,000万台以上のデバイスを供給しています。
日清紡マイクロデバイス株式会社 (旧新日本無線株式会社) のマイクロ波事業部は、設立以来60年以上にわたり、マイクロ波部品のさまざまな分野のものづくりに貢献してまいりました。