Validは、デバイスを安全にプロビジョニング、管理し、セルラー ネットワークに接続できるようにするために、mioSIM™ eSIM M2Mオペレーティング システム (OS) を設計しました。ValidのOSにより、OPTIGA™ Connect IoTソリューションは最新のGSMA仕様に準拠できるようになり、セルラーIoTデバイスにすぐに接続できるeSIM (組み込みSIM) ソリューションになります。最高のセキュリティ、信頼性、スケーラビリティ、および高レベルのパフォーマンスを保証するために、ソフトウェアは、すべての新しいIoTおよび消費者向けデバイス市場の要件に対応するように適応されています。安全なソフトウェアには幅広い機能があり、すべてのセルラー準拠ネットワークとの相互運用性と、アプリケーションの安全で信頼性の高いOver-The-Air管理を実現します。
Validは、文書、スマートフォン、チップ カード、デジタル証明書、銀行アプリ、交通手段など、データが保存されるあらゆる場所での識別を保証するソリューションにより、デジタル ライフの安全性を高めます。Validは、当社が活動するそれぞれの文化や地域の特殊性を考慮して、パーソナライズされた統合ソリューションを作成し、物体、取引、人物の安全な識別を可能にします。Validは、世界最大のSIMカードおよび銀行カードの生産者の1つです。
Validは、デバイスを安全にプロビジョニング、管理し、セルラー ネットワークに接続できるようにするために、mioSIM™ eSIM M2Mオペレーティング システム (OS) を設計しました。Valid OSにより、OPTIGA™ Connect IoTソリューションは最新のGSMA仕様に準拠できるようになり、セルラーIoTデバイスにすぐに接続できるeSIM (組み込みSIM) ソリューションになります。最高のセキュリティ、信頼性、スケーラビリティ、および高レベルのパフォーマンスを保証するために、ソフトウェアは、すべての新しいIoTおよび消費者向けデバイス市場の要件に対応するように適応されています。