インフィニオンの世界的なパッケージング パートナー ネットワークは、インフィニオンのXENSIV™ MEMSおよびASICをベースにしたMEMSマイクと圧力センサーの広範なポートフォリオを提供します。この取り組みでは、ベアダイ パッケージングのパートナーに、お客様に新しい形の透明性と体験を提供するという目標に加わっていただくよう呼びかけています。
今後、お客様はXENSIV™ MEMSおよびASICベアダイを含む、当社のパッケージング パートナーが提供するさまざまな製品の概要を把握できるようになります。MEMSマイクロフォンについては、Goertek、BSE、Gettop、Merry、Partronの広範かつ多様な製品ポートフォリオが揃います。圧力センサーについては、製品概要にGoertekとLuqinの製品が含まれています。
その結果、お客様は、さまざまなインターフェース、モジュールのバリエーション、地域展開を備えた、最高のパフォーマンスからコストパフォーマンスに最適化されたソリューションまで、すべてインフィニオンのチップセット品質を備えた、インフィニオン ベースのMEMS マイクと圧力センサーの完全なポートフォリオから、特定のニーズに応じて選択できるというメリットが得られます。
同様に、当社のベアダイ パッケージング パートナーは、インフィニオンの販売チャネルで自社製品の販促を行うことができ、世界中の顧客ベースへの顧客アクセスが拡大し、あらゆるアプリケーションとユース ケースに対応できるというメリットが得られます。
2つの包括的な表には、前述のパッケージング パートナーと、インフィニオンのコンポーネントを使用した各社のMEMSマイクおよび圧力センサーの一覧が記載されており、対象アプリケーションに関するすべての関連情報と購入リンクも含まれています。
Infineon inside partnerの詳細については、Infineon inside MEMSマイク パートナー ページとInfineon inside圧力センサー パートナー ページをご覧ください。