- 小型な充電器とアダプターで、より多くの電力を供給: ポケットに収まるマルチポートで、携帯電話、タブレット、ノートパソコンを急速充電します。
- 効率性を高めて、より低温で静かなデバイスを実現し、エネルギーを節約し、持続可能で規制に準拠した消費者向け製品をサポートします。
- ターンキー設計、実証済みの品質、長期供給を提供するインフィニオンのグローバルCoolGaN™パートナー エコシステムにより、より迅速な発売が可能になります。
- 主要パートナー:
- 洗練されたプロ用AV機器や商業施設への設置に最適な小型で軽量なアンプモジュールは、省スペースでより多くの電力を供給し、冷却要件を低減します。
- 高効率化でプレミアムサウンドを実現: よりクリーンな音質、低ノイズ、そして低発熱で信頼性の高い性能を実現します。
- 650 Wおよび 1,300 Wシステム用のコンパクトなGaNモジュールを備えたスケーラブルなプロオーディオ電源。スリムで静かで信頼性の高い設置を実現します。
- 主要パートナー:
- 損失、磁気、ヒートシンクを削減することで、コンパクトなシステムでより効率の高いLEDドライバを実現し、フットプリントとBOMコストを削減します。
- より高い電力密度を備えた、より低温で信頼性の高い照明器具により、より洗練されたデザインと低いメンテナンスが可能になります。
- ターンキー設計、LEDに関する深い専門知識、評価ツールを提供する当社の CoolGaN™パートナー エコシステムにより、コンセプトから生産までの期間を短縮できます。
- 主要パートナー:
- ターンキー ソリューション、リファレンス デザイン、専門家のサービスを提供する当社のグローバルCoolGaN™パートナー エコシステムにより、ワイヤレス電力伝送と充電を加速します。
- 高周波スイッチング (kHz~MHz) により効率と電力密度を高め、より小型、軽量、柔軟なワイヤレス電力設計を実現します。
- コンパクトなフォーム ファクターから業界をまたいだシームレスな統合まで、市場投入までの時間を短縮し、新たな設計の自由を実現します。
- 主要パートナー: