XMC7200-F176K8384AA
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

XMC7200-F176K8384AA

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

XMC7200-F176K8384AA
XMC7200-F176K8384AA


製品仕様情報

  • A/D入力ライン
    99 channels
  • CAN ノード
    10
  • CPU
    ARM Cortex-M7
  • DMAチャネル
    3 DMA controllers with 216 channels
  • DSP機能
    Yes
  • Frequency (最大)
    350 MHz
  • I/O 動作電圧 範囲
    2.7 V~5.5 V
  • SRAM (キャッシュ含む)
    1024 KByte
  • SRAM
    1024 KByte
  • ウォッチドッグ タイマー
    Yes
  • オシレーター ウォッチドッグ
    Yes
  • オンチップクロック生成
    Yes
  • オンチップ電圧レギュレータ
    Yes
  • グリーン製品
    Yes
  • シリアルI/O インターフェースのタイプ
    UARTI²CI²SSPI
  • シリアルI/Oインターフェース
    14
  • セカンダリ コア
    ARM Cortex-M0+
  • タイミングI/Oピン
    102 channels
  • ハロゲンフリー
    Yes
  • パッケージ
    PG-TQFP-176
  • パワーモード
    Six power modes
  • ファミリー
    XMC7200
  • フラッシュ
    8384 KByte
  • プログラムメモリ
    8384 KByte
  • メモリの種類
    Flash
  • リアルタイムクロック
    Yes
  • 外部バス インターフェース
    Yes
  • 浮動小数点ユニット
    Yes
  • 温度
    -40 to 125°C
  • 認定
    Industrial
  • 追加機能
    Crypto, 2 x Ethernet up to 10/100
  • 高速フラッシュプログラミング
    No

OPN
XMC7200-F176K8384AA
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TEQFP-176 (002-25324)
梱包サイズ 400
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
JP,TW
ウェハ製造国
SG
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TEQFP-176 (002-25324)
梱包サイズ 400
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
JP,TW
ウェハ製造国
SG
The XMC7100/7200 series belongs to the XMC7000 family of 32-bit industrial microcontrollers based on -up to two- ARM Cortex-M7 processor cores. The XMC7100/7200 series of microcontrollers take advantage of Infineon's decades of experience in microcontroller design, providing an optimized solution to meet the performance challenges of today's embedded control applications. The XMC7000 family combines the extended functionality and performance of the ARM Cortex-M7 cores with powerful on-chip peripheral subsystems and on-chip memory units.

特長

  • Single/Dual 350-MHz Arm® Cortex®-M7 and Cortex®-M0+
  • Up to 8-MB Flash, up to 1MB SRAM
  • 7-V to 5.5-V Supply Voltage
  • Up to 125°C extended temperature range
  • Interfaces: up to 10-ch CAN FD, up to 11-ch SCB
  • eMMC, SMIF (QSPI/HS-SPI), up to 2-ch 10/100/1000 Mbit Ethernet
  • ADC: up to 96-ch, 12-bit with 3x successive approximation ADC (SAR ADC) units
  • Timers: up to 15-ch 16-bit for motor control, 87-ch 16-bit timer/counter/pulse-width modulation (TCPWM) and 16-ch 32-bit TCPWM
  • Event Generation Timer
  • Available packages: QFP-176, BGA-272
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ