XMC7100D-F100K4160AA
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

XMC7100D-F100K4160AA

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

XMC7100D-F100K4160AA
XMC7100D-F100K4160AA
個.


製品仕様情報

  • A/D入力ライン
    75 channels
  • CAN ノード
    8
  • CPU
    Dual ARM Cortex-M7
  • DMAチャネル
    3 DMA controllers with 166 channels
  • DSP機能
    Yes
  • Frequency (最大)
    250 MHz
  • I/O 動作電圧 範囲
    2.7 V~5.5 V
  • SRAM (キャッシュ含む)
    768 KByte
  • SRAM
    768 KByte
  • ウォッチドッグ タイマー
    Yes
  • オシレーター ウォッチドッグ
    Yes
  • オンチップクロック生成
    Yes
  • オンチップ電圧レギュレータ
    Yes
  • グリーン製品
    Yes
  • シリアルI/O インターフェースのタイプ
    UARTI²CI²SSPI
  • シリアルI/Oインターフェース
    14
  • セカンダリ コア
    ARM Cortex-M0+
  • タイミングI/Oピン
    75 channels
  • ハロゲンフリー
    Yes
  • パッケージ
    PG-TQFP-100
  • パワーモード
    Six power modes
  • ファミリー
    XMC7100
  • フラッシュ
    4160 KByte
  • プログラムメモリ
    4160 KByte
  • メモリの種類
    Flash
  • リアルタイムクロック
    Yes
  • 外部バス インターフェース
    Yes
  • 浮動小数点ユニット
    Yes
  • 温度
    -40 to 125°C
  • 認定
    Industrial
  • 追加機能
    Crypto, 1 x Ethernet 10/100
  • 高速フラッシュプログラミング
    No

OPN
XMC7100D-F100K4160AA
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TEQFP-100 (002-28239)
梱包サイズ 900
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
JP,TW
ウェハ製造国
SG
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TEQFP-100 (002-28239)
梱包サイズ 900
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
JP,TW
ウェハ製造国
SG
個.
在庫あり
The XMC7100/7200 series belongs to the XMC7000 family of 32-bit industrial microcontrollers based on -up to two- ARM Cortex-M7 processor cores.The XMC7100/7200 series of microcontrollers take advantage of Infineon's decades of experience in microcontroller design, providing an optimized solution to meet the performance challenges of today's embedded control applications.The XMC7000 family combines the extended functionality and performance of the ARM Cortex-M7 cores with powerful on-chip peripheral subsystems and on-chip memory units

特長

  • Single/Dual 250-MHz Arm® Cortex®-M7 and 100MHz Cortex®-M0+
  • Up to 4-MB Flash, up to 768-kB SRAM
  • 7-V to 5.5-V Supply Voltage
  • Up to 125°C extended temperature range
  • Interfaces: up to 8-ch CAN FD, up to 11-ch SCB
  • eMMC, SMIF (QSPI/HS-SPI), 1-ch 10/100 Mbit Ethernet
  • ADC: up to 72-ch, 12-bit with 3x successive approximation ADC (SAR ADC) units
  • Timers: up to 12-ch 16-bit motor control, 63-ch 16-bit timer/counter/pulse-width modulation (TCPWM) and 8-ch 32-bit TCPWM
  • Event Generation Timer
  • Available packages: QFP-100, QFP-144, QFP-176, BGA-272

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ