XMC5200-F64K1088AA
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

XMC5200-F64K1088AA

XMC5200 - Low-power technology MCUs with advanced peripherals addressing industrial applications.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

XMC5200-F64K1088AA
XMC5200-F64K1088AA


製品仕様情報

  • CAN ノード
    5
  • CPU
    ARM Cortex-M4F
  • DMAチャネル
    5 DMA controllers with 216 channels
  • Frequency (最大)
    160 MHz
  • I/O 動作電圧 範囲
    2.7 V~5.5 V
  • SRAM
    1024000 Bit
  • ウォッチドッグ タイマー
    Yes
  • オシレーター ウォッチドッグ
    Yes
  • オンチップクロック生成
    Yes
  • オンチップ電圧レギュレータ
    Yes
  • シリアルI/O インターフェースのタイプ
    UART I²C I²S SPI
  • シリアルI/Oインターフェース
    7
  • セカンダリ コア
    ARM Cortex-M0+
  • パワーモード
    Five power modes
  • フラッシュ
    1088 KByte
  • リアルタイムクロック
    Yes
  • 外部バス インターフェース
    No
  • 浮動小数点ユニット
    Yes
  • 認定
    Industrial

OPN
XMC5200F64K1088AAXQLA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 LQFP-64 (002-11499)
梱包サイズ 1600
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
JP
ウェハ製造国
SG
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 LQFP-64 (002-11499)
梱包サイズ 1600
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
JP
ウェハ製造国
SG

特長

XMC5200-F64K1088AA

利点

  • Scalable, high-performance solution
  • Input supply from 2.7V to 5.5V
  • Memory spectrum up to 2 MB flash
  • Scalable packaging up to 144 pins
  • Low power modes
  • Advanced security and safety features

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ