XMC4300-F100K256 AA
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

XMC4300-F100K256 AA

複数のOPNを利用可能
個.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • A/D入力ライン (incl. FADC)
    14
  • ADCモジュール数
    2
  • CAN ノード
    2
  • CPU
    ARM Cortex-M4
  • DMAチャネル
    8
  • DSP機能
    Yes
  • EEPROMエミュレーション
    Yes
  • Frequency (最大)
    144 MHz
  • I/O 動作電圧
    3.3 V
  • SRAM (キャッシュ含む)
    128 KByte
  • SRAM
    128 KByte
  • ウォッチドッグ タイマー
    Yes
  • オシレーター ウォッチドッグ
    Yes
  • オンチップクロック生成
    Yes
  • オンチップ電圧レギュレータ
    Yes
  • シリアルI/O インターフェースのタイプ
    I²S, I²C, UART, SPI
  • シリアルI/Oインターフェース
    4
  • セカンダリ コア
    N/A
  • タイマー/カウンター
    12
  • タイミングI/Oピン (PWM, CAPCOM)
    16
  • タッチ/LEDマトリックス制御
    Yes
  • デジタルI/Oピン
    75
  • パワーモード
    clock gating possible
  • ファミリー
    XMC4300
  • フラッシュ
    256 KByte
  • プログラムメモリ
    256 KByte
  • メモリの種類
    Flash
  • リアルタイムクロック
    Yes
  • 命令幅 ([bits])
    32/16
  • 外部バス インターフェース
    No
  • 浮動小数点ユニット
    Yes
  • 温度
    -40 to 125°C
  • 認定
    Industrial
  • 追加機能
    USB, EtherCAT®, Ethernet 10/100 Mbit/s, SD/MMC
  • 高速フラッシュプログラミング
    No

OPN
XMC4300F100K256AAXQMA1 XMC4300F100K256AAXUMA1
製品ステータス active and preferred active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A N/A
梱包サイズ 540 1000
梱包形態 TRAY TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3 3
防湿梱包 DRY DRY
鉛フリー Yes Yes
ハロゲンフリー Yes Yes
RoHS対応 Yes Yes
組立国
PH,TW
PH,TW
ウェハ製造国
DE
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 540
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
PH,TW
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
PH,TW
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
The XMC4300 devices are members of the XMC4000 family of microcontrollers based on the ARM Cortex-M4 processor core. The XMC4300 combines the extended functionality and performance of the ARM Cortex-M4 core with powerful on-chip peripheral subsystems and on-chip memory units. EtherCAT ® node on an ARM® Cortex ®-M microcontroller with on-chip flash and analog/mixed signal capabilities with outstanding Flash to RAM ratio.

特長

  • ARM ® Cortex ®-M4 @ 144MHz
  • 256kB Flash, 128kB RAM
  • Data and IP Protection on Flash
  • EtherCAT ® node
  • 2 x CAN nodes
  • Peripherals Clock: 144 [MHZ]
  • EthernetMAC, USB-OTG, SD/MMC
  • 4chan USIC(config to SPI,UART,IIC,IIS)
  • 2 x 12-bit ADC, 14 input channels
  • 2 channel 12bit DAC
  • 12 x 16-bit special purpose timers
  • Watch Dog Timer, Real Time Clock
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ