XMC4100-F64K128 BA
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

XMC4100-F64K128 BA

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

XMC4100-F64K128 BA
XMC4100-F64K128 BA
個.


製品仕様情報

  • A/D入力ライン (incl. FADC)
    9
  • CAN ノード
    2
  • CPU
    ARM Cortex-M4
  • DMAチャネル
    8
  • DSP機能
    Yes
  • EEPROMエミュレーション
    Yes
  • Frequency (最大)
    80 MHz
  • I/O 動作電圧
    3.3 V
  • SRAM (キャッシュ含む)
    20 KByte
  • SRAM
    20 KByte
  • ウォッチドッグ タイマー
    Yes
  • オシレーター ウォッチドッグ
    Yes
  • オンチップクロック生成
    Yes
  • オンチップ電圧レギュレータ
    Yes
  • シリアルI/O インターフェースのタイプ
    I²S, SPI, UART, I²C
  • シリアルI/Oインターフェース
    4
  • セカンダリ コア
    N/A
  • タイミングI/Oピン (PWM, CAPCOM)
    16
  • タッチ/LEDマトリックス制御
    Yes
  • デジタルI/Oピン
    45
  • パワーモード
    clock gating possible
  • ファミリー
    XMC4100
  • フラッシュ
    128 KByte
  • プログラムメモリ
    128 KByte
  • メモリの種類
    Flash
  • リアルタイムクロック
    Yes
  • 命令幅 ([bits])
    32/16
  • 外部バス インターフェース
    No
  • 浮動小数点ユニット
    Yes
  • 温度
    -40 to 125°C
  • 認定
    Industrial
  • 追加機能
    HRPWM, USB

OPN
XMC4100F64K128BAXQMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 960
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
PH,TW
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 960
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
PH,TW
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
The XMC4100/4200 series belongs to XMC4000 family of industrial microcontrollers based on ARM Cortex-M4 processor core. XMC4100/4200 series of microcontrollers take advantage of Infineon's decades of experience in microcontroller design, providing an optimized solution.The XMC4100/4200 series devices combine the extended functionality and performance of the ARM Cortex-M4 core with powerful on-chip peripheral subsystems and on-chip memory units.

特長

  • 128 KB Flash, 20 KB Ram
  • Supply voltage range: 3.13 – 3.63V
  • USIC4ch [Quad SPI, SCI/UART,I²C,I²S,LIN]
  • 1x PWM Timers ,16-64Bit 8ch + Dead-Time
  • 2x CAN, 64 MO
  • Peripherals Clock: 80 [MHZ]
  • Core frequency: 80 [MHZ]
  • Motor Control Hall and Encoder Interface
  • Industrial Connectivity
  • Package: TQFP64
  • Temperature range: -40°… 85°/125°
  • High Resolution PWM 150ps

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ