XMC1404-Q048X0200 AA
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

XMC1404-Q048X0200 AA

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

XMC1404-Q048X0200 AA
XMC1404-Q048X0200 AA


製品仕様情報

  • A/D入力ライン (incl. FADC)
    12
  • ADCモジュール数
    2
  • CAN ノード
    2
  • CPU
    ARM Cortex-M0
  • DMAチャネル
    0
  • DSP機能
    No
  • EEPROMエミュレーション
    Yes
  • Frequency (最大)
    48 MHz
  • I/O 動作電圧
    5.5 V, 1.8 V
  • SRAM (キャッシュ含む)
    16 KByte
  • SRAM
    16 KByte
  • ウォッチドッグ タイマー
    Yes
  • オシレーター ウォッチドッグ
    Yes
  • オンチップクロック生成
    Yes
  • オンチップ電圧レギュレータ
    Yes
  • シリアルI/O インターフェースのタイプ
    I²S, I²C, UART, SPI
  • シリアルI/Oインターフェース
    4
  • セカンダリ コア
    N/A
  • タイマー/カウンター
    16
  • タイミングI/Oピン (PWM, CAPCOM)
    25
  • タッチ/LEDマトリックス制御
    Yes
  • デジタルI/Oピン
    42
  • パワーモード
    clock gating possible
  • ファミリー
    XMC1400
  • フラッシュ
    200 KByte
  • プログラムメモリ
    200 KByte
  • メモリの種類
    Flash
  • リアルタイムクロック
    Yes
  • 命令幅 ([bits])
    32/16
  • 外部バス インターフェース
    No
  • 浮動小数点ユニット
    No
  • 温度
    -40 to 105°C
  • 認定
    Industrial
  • 追加機能
    4x ACMP, Special purpose timer CCU8, POSIF, MATH co-processor, BCCU
  • 高速フラッシュプログラミング
    No

OPN
XMC1404Q048X0200AAXTMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
PH
ウェハ製造国
TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
PH
ウェハ製造国
TW
The XMC1400 series belongs to the XMC1000 Family of industrial microcontrollers which are based on the ARM® Cortex®-M0 processor core. With higher core and peripheral clock XMC1400 provides up to 70% performance increase compared to the XMC1300. In addition to dedicated peripherals for motor and power control applications XMC1400 devices offer 2 CAN nodes and are supported with a development environment enabling short time-to market.

特長

  • 48 MHz core / 96 MHz peripheral clock
  • Operating range 1.8 - 5.5 V, -40 - 105°C
  • 200KB Flash (ECC, cache), 16KB RAM
  • MATH coprocessor (DIV, CORDIC)
  • 12-bit ADC, 1 Ms/s, 14 inputs, 2x S&H
  • 3x analog comparator, 30ns
  • 16 x 16-bit capture, compare, PWM timers
  • 2x Hall sensor / encoder interface
  • LED brightness & color control (BCCU)
  • 4 serial channels, 2x CAN / 32 MO
  • Real Time Clock, watchdog, PRNG
  • VQFN-48, 7x7 mm², 0.5mm pitch, 42 IO
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ