ICC11 mA
-
VCC 範囲11 V~24 V
-
アプリケーションUSB-C chargers, battery chargers, SMPS
-
スイッチング周波数 (最大)400 kHz
-
パッケージPG-DSO-14
-
モイスチャー感度レベル3
-
動作温度 範囲-40 °C~125 °C
-
実装SMT
-
電流モード制御Yes, for Hybrid Flyback
|
OPN
|
XDPS2221XUMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.