これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
XDPL8221
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

XDPL8221

生産終了
Digital high power factor XDP™ controller for advanced, dual stage LED drivers with constant voltage primary-side regulation

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

XDPL8221
XDPL8221


製品仕様情報

  • スイッチング周波数 範囲
    20 kHz~180 kHz
  • トポロジー
    PFC + Flyback
  • パッケージ
    PG-DSO-16
  • 備考
    Digital, configurable multimode flyback controller ideal for Smart Lighting featuring 1% dimming and UART interface for monitor and control
  • 出力特性
    Constant current+Constant voltage+limited power
  • 種類
    Digital Controller

OPN
XDPL8221XUMA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
DE

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
DE
The XDPL8221 connects a digital quasi-resonant PFC XDP™ control stage and a quasi-resonant flyback controller with primary-side regulation. A serial communication interface supports direct communication with an external microcontroller unit (MCU). The XDPL8221 digital control IC is especially designed for advanced LED drivers in smart lighting or Internet of Things (IoT) applications. The built-in algorithms of the dual stage topology ensures flicker-free operation and dimming down to 1% of nominal current.

特長

  • Supports AC and DC input
  • Nominal input voltage: 100VAC-277VAC
  • Reference board efficiency >90%
  • Power factor >0.9 & THD <15%
  • UART interface and command set
  • Standby power <100mW
  • Selects best mode of operation
  • Temperature guard
  • Config. brown-out/-in protections
  • Tunable, digital parameters

利点

  • Enables high performance driver design
  • Improved lifetime of the driver
  • Fast design cycle reduces T2M
  • Real-time parameter accessible via UART
  • Numerical precise dimming control

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ