2026/10/19
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
製品仕様情報
-
インターフェースnVidia PWM-VID, PMBus
-
コンフィギュレーション16+0 to 0+16
-
スイッチング周波数 範囲250 kHz~3000 kHz
-
パッケージQFN 7x7 56-pin
-
モイスチャー感度レベルMSL3
-
最大位相16
-
認定Industrial
-
電圧出力 範囲0.05~12
-
電圧出力2
| 推奨 | |
|
OPN
|
XDPE1A2G7C0020XUMA1 |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
SG,TW
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
SG,TW
|
特長
- 16 phases and 2 loops
- nVidia PWM-VID, PMBus rev1.4 support
- Output voltage regulation up to 12 V
- Digitally controlled phasing
- Configurable autonomous phase add/drop
- Automatic phase detection at start-up
- Programmable loop compensation
- Internal non-volatile memory
- Differential output voltage sense
- Integrated power stage current sense
- Digital temperature compensation
利点
- Higher power density, scalability
- High flexibility
- Enables 48 V-to-12 V interleaved buck
- High flexibility in phase firing order
- High flexibility vs load current
- Prevents start-up failures
- Faster design and validation
- High design flexibility
- Highest output voltage accuracy
- Accurate current monitoring
- Accurate current measurement
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.