2026/10/19
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
製品仕様情報
-
インターフェースPMBus, nVIDIA PWM-VID
-
コンフィギュレーションup to 2 outputs
-
パッケージQFN 7x7 56-pin
-
モイスチャー感度レベル3
-
最大位相16
-
認定Industrial
-
電圧出力 範囲0.05~3.1
|
OPN
|
XDPE1A2G7B0000XUMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
SG,TW
|
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
SG,TW
|
特長
- Compliant with custom PWMVID
- Compliant with PMBus rev 1.3.1
- Digitally controlled phasing
- Differential output voltage sense
- Fast current balancing with CM control
- Digitally programmable PID
- Digitally programmable loadline slope
- Digital temperature compensation
- Direct input 12 V voltage, current sense
- Extensive fault detection, protection
- Internal NVM
利点
- Excellent transient response
- Reduced BOM
- Hyper transient phase - boost efficiency
- PMBus - telemetry and regulation
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.