インターフェースPMBus, VR14
-
コンフィギュレーション8+0 to 4+4
-
パッケージQFN 5x5 40-pin
-
プロセッサ タイプIntel / ARM CPU
-
最大位相8
-
認定Industrial
-
電圧出力2
| 推奨 | ||
|
OPN
|
XDPE15284D0000XTMA1 | XDPE15284D0000XUMA1 |
| 製品ステータス | active and preferred | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | N/A |
| 梱包サイズ | 4000 | 4000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | 3 |
| 防湿梱包 | NON DRY | DRY |
| 鉛フリー | Yes | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes | Yes |
| RoHS対応 | Yes | Yes |
| 組立国 |
PH
|
PH
|
| ウェハ製造国 |
SG
|
SG
|
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 4000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
SG
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 4000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
SG
|
特長
- Intel VR13, VR13HC, and VR14 r1.88
- Intel SVID Rev 1.94
- PMBus Rev 1.3.1 interface
- Fully Flexible phase firing order
- Digital current emulation for TLVR
- Differential output voltage sense
- Fast current balancing
- Digitally programmable loop compensation
- Digitally programmable loadline slope
- Digital temperature compensation
- Direct input 12V voltage & current sense
- Extensive fault detection and protection
利点
- Digital control improves transient
- XDP™ hyper transient phase control
- Monitoring, telemetry via PMBus
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.