インターフェースAVSBus, PMBus, SVI2, PWMVID
-
コンフィギュレーション16+0 to 8+8
-
パッケージQFN 7x7 56-pin
-
プロセッサ タイプCPU / GPU / ASIC
-
技術DCIC
-
最大位相16
-
認定Industrial
-
電圧出力2
| 推奨 | |
|
OPN
|
XDPE132G5HG000XUMA1 |
| 製品ステータス | active |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- 16-phase dual loop PWM controller
- I2C, PMBus Rev 1.3, AVSBus
- 625 mV VID step via PMBUS VOUT_COMMAND
- AMD SVI2 with Peak Current Control (PCC)
- nVIDIA PWMVID compliant
- Digitally programmable load line
- Analog “IMON” output current reporting
- 25 times User Programming section
利点
- Digital control improves transient
- Proprietary control for efficiency
- Monitoring, telemetry via PMBus
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.