XDP8HD40S-1
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
アナログ・レポーティングCurrent, Power
-
エネルギー読み取りレジスタのサイズ40-bit
-
コミュニケーション インターフェースPMBus 1.5 at 400KHz
-
サポートされているレールPositive
-
サージ耐性Yes
-
テレメトリの精度V ≤ 1.0%, I ≤ 1.0%, P ≤ 3.0%
-
パッケージPG-LFDSO-40
-
パワーアベレージング ((32,768 samples))3 s
-
保護機能Start-up in short detection, Undervoltage, Fault synchronization between high side and low side devices, Overtemperature, Two independent programmable levels of overcurrent, Watchdog timer, Memory, Overvoltage, FET faults, VDS fault, Short circuit current
-
入力電圧フォルトヒステリシスの設定可能性OV and UV are configurable
-
入力電圧 範囲30 V~1500 V
-
突入電流制御タイプSOA current control, Boost mode: auto boost or full boost with improved programmability, JFET as current source feature to reduce minimum regulation current
-
障害対応Latch off, auto retry or digitally configurable
-
電流検出High-side, Low-side
|
OPN
|
|
|---|---|
| 製品ステータス | coming soon |
| インフィニオン パッケージ | PG-LFDSO-40 |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | N/A |
| 梱包形態 | N/A |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | N/A |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
ID
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス | coming soon |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | PG-LFDSO-40 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
ID
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Wide supply voltage (VDD) range
- Programmable active SOA protection
- Variable pulse SOA control (Boost Mode)
- Surge immunity protection
- PMBus v1.5 with improved security
- Black-box feature
- Precise monitoring: V~1%, I≤1%, P≤3%
- Accurate analog power monitoring (PMON)
- Extensive program, protection features
- Package LFDSO-40 10.7mm x 10.3mm
利点
- Optimized for 800V/±400V systems
- Increased system reliability
- High flexibility & customizability
- Allows for a scalable system performance
- Robust design due to enhanced protection
- Compliance with industry standards
- Full HV hot-swap system solution
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.