XDP700-002
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
アナログ・レポーティング-
-
エネルギー読み取りレジスタのサイズ24-bit
-
コミュニケーション インターフェースPMBus 1.3 at 1MHz
-
サポートされているレールNegative
-
サージ耐性-
-
テレメトリの精度V ≤ 0.5%, I ≤ 1.3%, P ≤ 1.8%, E ≤ 5.0%
-
パッケージPG-VQFN-29
-
パワーアベレージング ( (128 samples))13 ms
-
保護機能fast input overvoltage, memory and SOA fault, watchdog timer, FET faults, over temperature, short circuit current, overcurrent, output overvoltage, Input overvoltage, input undervoltage
-
入力電圧フォルトヒステリシスの設定可能性UV configurable
-
入力電圧 範囲-6.5 V~-80 V
-
突入電流制御タイプSOA current control, boost mode with auto boost or full boost
-
製品グループHot-swap controller
-
障害対応Auto retry or digitally configurable, Latch off
-
電流検出Low-side
| 推奨 | ||
|
OPN
|
XDP700002XUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 4000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 4000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
Key resource of XDP700-002 include high-precision AFE, extensive variety of system warnings and protections, high-speed communiction via PMBus to main CPU, reset, shutdown, retry and digital SOA control gate driver and charge pump for a cotrolled turn ON and safe operation.
特長
- VIN: -6.5 V to -80 V ( 100 V for 500 ms)
- Dedicated 12-Bit V/I ADCs
- Active monitoring: V ≤ 0.5%, I ≤ 1.3%
- Active monitoring: P ≤ 1.8%, E ≤ 5%
- Integrated gate drive: 0 to 250 uA
- Two-step gate shutdown: ~1.5 A (max)
- Programmable and pre-set FET active SOA
- Telemetry with I2C and PMBus at 1MHz
- Programmable input/output UVLO, OVP, OTP
- Multi-Response: Ilim, SOA control, etc.
- OTP multi-configuration
- Dynamic config. of faults & warnings
- Boost mode on 1ms or 100µs SOA line
利点
- Complete system protection & management
- Drives single or multiple N-ch. FETs
- Accurate Real-time system measurement
- On-the-fly flexibility & programmability
- AFE allows 0.75% telemetry accuracy
- Fast shut down of <1usec
- Digital configuration reduces BOM cost
- Analog-assisted digital mode option
- OTP allows Multi-SOA config. profiles
- Input transient & MOSFET SOA protection
- Supports external temperature sensor
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.