WLC1115-68LQXQ
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
PDサポートSink
-
Qi対応Qi1.3, Qi2.x
-
アプリケーションConsumer, Industrial
-
コイルSingle
-
パッケージオプションTray
-
入力電圧 (最大)24 V
-
出力電力 (最大)15 W
-
動作温度 範囲-40 °C~105 °C
-
昇降圧サポートYes
-
機能Transmitter
|
OPN
|
WLC1115-68LQXQ |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | QFN-68 (002-31802) |
| 梱包サイズ | 520 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
PH,TW
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | QFN-68 (002-31802) |
| 梱包サイズ | 520 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
PH,TW
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- Enables Qi2-compliant transmitters
- Supports MPP, EPP, BPP protocols
- Integrated USB-PD/PPS controller
- Integrated buck for voltage control
- Integrated gate drivers
- Foreign Object Detection (FOD) using:
- Q-factor, resonant frequency, and power loss methods
- Multipath ASK demodulation
- Input voltage range: 4.5 V
- 24 V
- Communication ports: I2C, UART
- Temperature range: -40 °C
- 105 °C
利点
- Single-Chip 15 W transmitter
- Adaptive Foreign Object Detection (FOD)
- Adjustable protection – OVP, OCP, OTP
- Configurable software supported
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.