TT190N16SOF
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TT190N16SOF

34 mm Thyristor/Thyristor Module with 1600 V in solder bond technology
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TT190N16SOF
TT190N16SOF
個.


製品仕様情報

  • (diT/dt)cr [A/µs] (@DIN IEC 747- 6)
    100
  • IFAVM/TC / ITAVM/TC [A/°C] (@180° el sin)
    190/85
  • IFSM / ITSM [A] (@10ms, Tvj max)
    4500
  • rT [mΩ] (@Tvj max)
    0.9
  • RthJC [K/W] (@180° el sin)
    0.165
  • Tvj [°C]
    125
  • VDRM / VRRM [V]
    1600
  • VT0 [V] (@Tvj max)
    0.85
  • ∫I2dt [A²s · 103] (@10ms, Tvj max)
    101.3
  • コンフィギュレーション
    SCR / SCR Phase Control
  • パッケージ
    34 mm
  • 製品ラインアップ
    Eco Block

OPN
TT190N16SOFHPSA2
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ BG-PB34SB-1
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 8
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
HU
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ BG-PB34SB-1
パッケージ名 -
梱包サイズ 8
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
HU
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
Thyristor/Thyristor 34 mm Eco Block 1600 V, 190 A module for phase control in solder bond technology . This is the second generation with increase current rating. If you need additional features or higher performance go to pressure contact technology : TT162N16KOF

特長

  • Solder bond technology
  • Industrial standard package
  • Electrically insulated base plate

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ