TT180N16KOF
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TT180N16KOF

34 mm Thyristor/Thyristor Module with 1600 V in pressure contact technology
複数のOPNを利用可能
個.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • (diT/dt)cr [A/µs] (@DIN IEC 747- 6)
    150
  • IFAVM/TC / ITAVM/TC [A/°C] (@180° el sin)
    180/85
  • IFSM / ITSM [A] (@10ms, Tvj max)
    4100
  • rT [mΩ] (@Tvj max)
    0.9
  • RthJC [K/W] (@180° el sin)
    0.2
  • Tvj [°C]
    130
  • VDRM / VRRM [V]
    1600
  • VT0 [V] (@Tvj max)
    0.85
  • ∫I2dt [A²s · 103] (@10ms, Tvj max)
    84
  • コンフィギュレーション
    SCR / SCR Phase Control
  • パッケージ
    34 mm
  • 製品ラインアップ
    Power Block

OPN
TT180N16KOFHPSA2 TT180N16KOFHPSA3 TT180N16KOFHPSA1
製品ステータス active and preferred coming soon discontinued
インフィニオン パッケージ BG-PB34AT-1 BG-PB34AT-1 BG-PB34-1
パッケージ名 N/A N/A N/A
梱包サイズ 8 8 8
梱包形態 TRAY TRAY TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA NA NA
防湿梱包 NON DRY NON DRY NON DRY
鉛フリー Yes Yes Yes
ハロゲンフリー No No No
RoHS対応 Yes Yes Yes
組立国
HU
HU
HU
ウェハ製造国
DE
CN
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ BG-PB34AT-1
パッケージ名 -
梱包サイズ 8
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
HU
ウェハ製造国
DE

製品ステータス coming soon
インフィニオン パッケージ BG-PB34AT-1
パッケージ名 -
梱包サイズ 8
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
HU
ウェハ製造国
CN

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ BG-PB34-1
パッケージ名 -
梱包サイズ 8
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
HU
ウェハ製造国
DE
Thyristor/Thyristor 34 mm Power Block 1600 V, 180 A module for phase control in pressure contact technology using an isolated copper base plate.

特長

  • Pressure contact technology
  • Industrial standard package
  • Electrically insulated baseplate
  • Short on fail
  • Highest robustness

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ