TLV55624-1O
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Bhyst3.5 mT
-
Bop1 mT
-
Brp4.5 mT
-
インターフェースPush-pull
-
技術TMR
-
温度 範囲-40 °C~85 °C
-
種類Omnipolar Switch
-
製品の説明Ultra low-power TMR switch for consumer applications
-
電源電圧 範囲1.1 V~3.6 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLV556241OXTSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | PG-XQFN-7 | |
| パッケージ名 | EOS | |
| 梱包サイズ | 5000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | PG-XQFN-7 |
| パッケージ名 | EOS |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Ultra-low current consumption: 7 nA typ.
- 1.1 V to 3.6 V supply range
- Up to 50 mA continuous output current
- X-sensing omnipolar TMR-based switch
- LOCK and FORCED-SLEEP control pins
- Tiny XQFN package: 1.5 × 1.5 × 0.38 mm³
利点
- Extended battery life and shelf life
- Drives loads without an external FET
- Reduced BOM cost and PCB area
- Enables compact, ultra-thin designs
- Simplified magnet orientation
- Prevents unintended state changes
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.