TLV4961-3TB
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Bhyst15 mT
-
Bop7.5 mT
-
Brp-7.5 mT
-
Currently planned availability until at least2038
-
インターフェースopen collector
-
技術Hall
-
温度 範囲-40 °C~125 °C
-
種類Latch
-
製品の説明Low cost Hall latch for consumer applications in a leaded package
-
製品カテゴリSensors
-
言語Magnetics
-
電源電圧 範囲3 V~26 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLV49613TBXALA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | PG-TO92S-3 | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 2000 | |
| 梱包形態 | AMMO-PACK | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2035 | |
| 発売開始日 | 05/2015 | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | PG-TO92S-3 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2000 |
| 梱包形態 | AMMO-PACK |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2035 |
| 発売開始日 | 05/2015 |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 3.0 V to 26 V operating supply voltage
- Low current consumption 1.6 mA
- ESD protection 4 kV HBM
- Operating from unregulated power supply
- Output overcurrent, overtemp protection
- Active error compensation (chopping)
- Operating temp R from -40 °C to 125 °C
- High ESD performance
- JESD47 qualified
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.