TLV4961-3TA
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLV4961-3TA

XENSIV™ TLV4961-3TA Hall magnetic switch for index counting applications with a pole wheel

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLV4961-3TA
TLV4961-3TA


製品仕様情報

  • Bhyst
    15 mT
  • Bop
    7.5 mT
  • Brp
    -7.5 mT
  • Currently planned availability until at least
    2033
  • インターフェース
    open collector
  • 技術
    Hall
  • 温度 範囲
    -40 °C~125 °C
  • 種類
    Latch
  • 製品の説明
    Low cost Hall latch for consumer applications in a leaded package
  • 製品カテゴリ
    Sensors
  • 言語
    Magnetics
  • 電源電圧 範囲
    3 V~26 V

OPN
TLV49613TAXBXA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ PG-TO92S-3
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 4000
梱包形態 BULK
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2035
発売開始日 05/2015
組立国
CN
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ PG-TO92S-3
パッケージ名 -
梱包サイズ 4000
梱包形態 BULK
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2035
発売開始日 05/2015
組立国
CN
ウェハ製造国
DE
TLV496x-xTA/B magnetic switches family: Ideal for contactless position sensing. Cost-effective solution for precise Hall switches/latches (unipolar/bipolar). Wide operating temperature range & excellent magnetic behavior. Suited for index counting, rotor position detection (in BLDC motors), open/closing detection.

特長

  • 3.0 V to 26 V operating supply voltage
  • Low current consumption 1.6 mA
  • ESD protection 4 kV HBM
  • Operating from unregulated power supply
  • Output overcurrent, overtemp protection
  • Active error compensation (chopping)
  • Operating temp R from -40 °C to 125 °C
  • High ESD performance
  • JESD47 qualified

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ