TLV4961-3M
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLV4961-3M

XENSIV™ TLV4961-3M Hall magnetic switch for index counting applications such as power-closing systems and window lifters
複数のOPNを利用可能
個.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • Bhyst
    15 mT
  • Bop
    7.5 mT
  • Brp
    -7.5 mT
  • Currently planned availability until at least
    2033, 2033
  • インターフェース
    open collector
  • 技術
    Hall, Hall
  • 温度 範囲
    -40 °C~125 °C
  • 種類
    Latch
  • 製品の説明
    Low cost Hall latch for consumer applications
  • 製品カテゴリ
    Sensors
  • 言語
    Magnetics
  • 電源電圧 範囲
    3 V~32 V

OPN
TLV49613MXTSA1 TLV49613MXTMA1
製品ステータス active and preferred active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A N/A
梱包サイズ 3000 10000
梱包形態 TAPE & REEL TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1 N/A
防湿梱包 NON DRY NON DRY
鉛フリー Yes Yes
ハロゲンフリー Yes Yes
RoHS対応 Yes Yes
長期供給予定期限 2035 -
発売開始日 11/2013 -
組立国
CN
-
ウェハ製造国
DE
-
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2035
発売開始日 11/2013
組立国
CN
ウェハ製造国
DE

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 10000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 -
発売開始日 -
組立国 -
ウェハ製造国 -
The TLV4961-3M is an integrated Hall effect latch designed specifically for highly accurate applications with superior supply voltage capability, operating temperature range and temperature stability of the magnetic thresholds.

特長

  • 3.0 V to 32 V operating supply voltage
  • Operation from unregulated power supply
  • Reverse polarity protection (-18 V)
  • 42V overvoltage, no external resistor
  • Output overcurrent, overtemp protection
  • Active error compensation
  • Low jitter (typ. 0.35 μs)
  • High ESD performance
  • JESD47 qualified

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ