これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
TLV493D-A2BW
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

TLV493D-A2BW

生産終了
XENSIV™ TLV493D-A2BW magnetic 3D sensor with I²C interface and low power consumption

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • インターフェース
    I2C
  • ウェイクアップ機能
    No
  • プリプログラムされたイニシャルアドレス
    No
  • 分類
    JEDEC JESD47
  • 対象アプリケーション
    Industrial, Consumer
  • 認定
    JESD47
  • 追加の情報
    extremely small footprint

OPN
TLV493DA2BWXTMA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 15000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
DE
ウェハ製造国
MY

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 15000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
DE
ウェハ製造国
MY
The Infineon TLV493D-A2BW is a tiny magnetic 3D sensor (1.13 mm x 0.93 mm x 0.59 mm) that accurately measures x, y, and z components of a magnetic field. Its ultra-low power consumption, including 7 nA in power-down mode, significantly extends battery life in wearables and other devices. Ideal for compact wearables due to its small dimensions.

特長

  • 3D (X, Y, Z) magnetic fieldsensing
  • Programmable sensitivity 30.8 LSB12/mT
  • X-Y angular measurement mode
  • Power down mode with 7 nA (typ.)
  • Configurable during operation
  • Variable update frequencies & power mode
  • Extremely small form factor
  • Measurement valid interrupt to MCU
  • X-Y angular measurement mode

利点

  • 3D Mag Measurement Reduces Components
  • Versatile, flexible, widely applicable.
  • Configurable Devices Enhance Platform
  • Negligible smaller stray fields

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ