TLS850B0TB V33
Active and preferred
RoHS対応

TLS850B0TB V33

The TLS850B0TB V33 is a high performance, very low dropout linear voltage regulator for 3.3 V supply in a PGTO263-5 package.
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLS850B0TB V33
TLS850B0TB V33
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2038
  • ウォッチドッグ
    No
  • ステータス出力
    No
  • ドロップアウト電圧
    100 mV
  • パワーグッド
    No
  • ファミリー
    OPTIREG™ linear High Performance
  • ベース製品
    TLS850B0xx
  • ホールド
    No
  • リセット
    No
  • レギュレーター タイプ
    High Performance
  • 出力電圧タイプ
    3.3 V
  • 出力電流 (最大)
    500 mA
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 動作電圧 範囲
    3 V~40 V
  • 早期警告
    No
  • 有効 (=禁止)
    Yes
  • 環境規制対応
    RoHS compliant, Halogen free
  • 精度
    2 %
  • 認定
    Automotive
  • 過電圧保護
    No
  • 電源障害
    No
  • 静止電流
    20 µA

OPN
TLS850B0TBV33ATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2038
発売開始日 10/2017
組立国
MY
ウェハ製造国
AT,MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2038
発売開始日 10/2017
組立国
MY
ウェハ製造国
AT,MY
個.
在庫あり
Input voltage range of 3V to 40V and low quiescent current of 20μA. Requires only 1μF ceramic capacitor for stable operation. Low dropout voltage of 120mV below 100mA output current. This makes TLS850B0TB V33 suitable for automotive systems during cranking. Enable feature for on/off control. Internal protection against output faults and overtemperature.

特長

  • input voltage range from 3.0 V to 40 V
  • Fixed output voltage 3.3 V
  • Output voltage accuracy ≤ ±2%
  • Output current capability up to 500 mA
  • low current consumption 20 μA
  • Very low dropout Voltage of typ. 200 mV
  • Overtemperature shutdown
  • Output current limitation
  • temperature range from -40°C up to 150°C
  • Green Product (RoHS compliant)
  • AEC Qualified

利点

  • Suitable for 3V stop/start support.
  • Low Undershoots: No Reset
  • Fewer components:Smaller PCB,lower cost

図

TLS850B0_Application_Diagram
TLS850B0_Application_Diagram
TLS850B0_Application_Diagram
TLS850B0_Application_Diagram
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ