TLS810D1LD V50
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at least2038
-
ウォッチドッグNo
-
ステータス出力No
-
ドロップアウト電圧200 mV
-
パワーグッドNo
-
ファミリーOPTIREG™ linear High Performance
-
ベース製品TLS810D1xx
-
ホールドNo
-
リセットYes
-
レギュレーター タイプHigh Performance
-
出力電圧タイプ5.0 V
-
出力電流 (最大)100 mA
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
動作電圧 範囲2.75 V~42 V
-
早期警告No
-
有効 (=禁止)Yes
-
環境規制対応RoHS compliant, Halogen free
-
精度2 %
-
認定Automotive
-
過電圧保護No
-
電源障害No
-
静止電流9 µA
|
OPN
|
TLS810D1LDV50XUMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 長期供給予定期限 | 2038 |
| 発売開始日 | 10/2015 |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2038 |
| 発売開始日 | 10/2015 |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- Wide Input Voltage Range: 2.75V to 42 V
- 100 mA Current Capability
- Fixed Output: 5V
- Ultra Low Quiescent Current: 9μA
- Low Dropout Voltage: 200 mV @ 100mA
- Enable feature
- Very low Shutdown Current: < 1μA
- Reset Feature
- Stable with 1μF Output Capacitor
- Stable with Aluminium, Tantalum or Ceramic
- Output Current Limit Protection
- Overtemperature Protection
- PG-TSON-10 package
- Wide temperature range: -40°C < T j < 150°C
- Available in PG-DSO8-EP Package
- Green Product (RoHS compliant)
- AEC Qualified
利点
- Designed for harsh automotive environment: excellent transient robustness => lower input filtering cost
- Cost optimized ceramic output capacitance => 1µF
- Suitable for cranking (stop & start) => 2.75V input & very low dropout
- Energy efficiency: Save battery resources in stand-by with ultra low quiescent curre
アプリケーション
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.