TLS810D1LD V33
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at least2038
-
ウォッチドッグNo
-
ステータス出力No
-
ドロップアウト電圧250 mV
-
パワーグッドNo
-
ファミリーOPTIREG™ linear High Performance
-
ベース製品TLS810D1xx
-
ホールドNo
-
リセットYes
-
レギュレーター タイプHigh Performance
-
出力電圧タイプ3.3 V
-
出力電流 (最大)100 mA
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
動作電圧 範囲2.75 V~42 V
-
早期警告No
-
有効 (=禁止)Yes
-
環境規制対応RoHS compliant, Halogen free
-
精度2 %
-
認定Automotive
-
過電圧保護No
-
電源障害No
-
静止電流9 µA
|
OPN
|
TLS810D1LDV33XUMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 長期供給予定期限 | 2038 |
| 発売開始日 | 11/2016 |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2038 |
| 発売開始日 | 11/2016 |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- Ultra Low Quiescent Current of 9 μA
- Wide Input Voltage Range of 2.75 V to 42 V
- Fixed output: 3.3 V
- Output Current Capacity up to 100 mA
- Off Mode Current Less than 1 μA
- Low Drop Out Voltage of typ. 250mV @ 100 mA
- Output Current Limit Protection
- Overtemperature Shutdown
- Enable
- Reset
- PG-TSON-10 Package
- Available in PG-DSO-8-EP
- Wide Temperature Range
- Green Product (RoHS Compliant)
- AEC Qualified
利点
- Functional input voltage reange starts at 2.75 V and very low dropout voltage -> suitable for cranking
- Ultra-low quiescent current and current consumption -> power saving for battery
- Stable with 1 μF output capacitor -> PCB space and cost savings
- Excellent transient robustness -> smaller input capacitors hence lower input filtering costs
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.