TLS810B1EJ V50
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at least2038
-
ウォッチドッグNo
-
ステータス出力No
-
ドロップアウト電圧200 mV
-
パワーグッドNo
-
ファミリーOPTIREG™ linear High Performance
-
ベース製品TLS810B1xx
-
ホールドNo
-
リセットNo
-
レギュレーター タイプHigh Performance
-
出力電圧タイプ5.0 V
-
出力電流 (最大)100 mA
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
動作電圧 範囲2.75 V~42 V
-
早期警告No
-
有効 (=禁止)Yes
-
環境規制対応RoHS compliant, Halogen free
-
精度2 %
-
認定Automotive
-
過電圧保護No
-
電源障害No
-
静止電流5.5 µA
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLS810B1EJV50XUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2038 | |
| 発売開始日 | 10/2016 | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2038 |
| 発売開始日 | 10/2016 |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- Ultra Low Quiescent Current of 5.5 μA
- 2.75-42V wide input range
- Output Current Capacity up to 100 mA
- Off Mode Current Less than 1 μA
- 200mV dropout @ 100mA.
- Output Current Limit Protection
- Available in PG-DSO-8 EP Package
- Available in PG-TSON-10 Package
- Wide Temperature Range
- Green Product (RoHS Compliant)
- AEC Qualified
利点
- 2.75V LDO, perfect for cranking.
- Stable with 1μF cap, saves space/cost.
- Robustness reduces filtering costs.
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.