TLS4120D0EP V33
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at least2039
-
Iq (最大)2000 mA
-
Iq31 µA
-
VQ (マルチ)3.3 V
-
インヒビットYes
-
ウォッチドッグNo
-
ファミリーOPTIREG™ Switcher
-
ベース製品TLS412xD0xxVxx
-
リセットYes
-
レギュレーター タイプBuck Converter
-
保護Yes
-
備考Automotive Step-down integrated synchnomous regulator with over and undervoltage reset, optimized for low quiescent operation, 100% duty cycle, f=320..2,8MHz, Iq<31µA, 3.3V/2A
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
許容範囲1.5%
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLS4120D0EPV33XUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 3000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2040 | |
| 発売開始日 | 04/2020 | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2040 |
| 発売開始日 | 04/2020 |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 2 A step down regulator
- Input voltage from 3.7 V to 35 V
- 3.3 V output voltage
- ±1.5% feedback voltage accuracy in PWM
- Ultra low current consumption 31 µA
- Enable
- Precised timing for reset
- Frequency R 320 - 560kHz & 1.6 - 2.8MHz
- 100 % duty cycle operation
- Synchronization to external frequency
- Improved EMI performance
利点
- Built for tough auto conditions
- Low standby power for no-load operation
- Optimized for size and flexibility
- Suitable for cranking condition
- Flexible reset, minimal external parts.
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.