Currently planned availability until at least2038
-
ウォッチドッグNo
-
ステータス出力No
-
ドロップアウト電圧270 mV
-
パワーグッドNo
-
ファミリーOPTIREG™ linear Post Regulator
-
ベース製品TLS203B0xxVxx
-
ホールドNo
-
リセットNo
-
レギュレーター タイプPost Regulator
-
出力電圧タイプ5.0 V
-
出力電流 (最大)300 mA
-
動作温度 範囲-40 °C~125 °C
-
動作電圧 範囲2.3 V~20 V
-
早期警告No
-
有効 (=禁止)Yes
-
環境規制対応RoHS compliant, Halogen free
-
精度2.5 %
-
認定Automotive
-
過電圧保護No
-
電源障害No
-
静止電流30 µA
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLS203B0EJV50XUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2038 | |
| 発売開始日 | 08/2014 | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2038 |
| 発売開始日 | 08/2014 |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- Wide Input Voltage Range: up to 20 V
- 300 mA Current Capability
- Low Quiescent Current: 30μA
- Low Dropout Voltage: 290 mV
- Low Noise typ.: 42µV RMS(BW = 10 Hz to 100 kHz)
- Fixed Output Voltage: 5.0 V
- Enable Feature
- Internal circuitry working down to 2.3 V
- Very low Shutdown Current: < 1μA
- No Protection Diodes Needed
- Stable with ≥ 3.3 μF Output Capacitor
- Stable with Aluminium, Tantalum or Ceramic Output Capacitors
- Reverse Polarity Protection
- Overcurrent and Overtemperature Protected
- PG-DSO8 exposed pad package
- Suitable for Use in Automotive Electronics as Post Regulator
- Green Product (RoHS compliant)
- AEC Qualified
利点
- Wide input voltage range
- Output ceramic caps supported
- Low noise
アプリケーション
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.