TLS203B0EJ V33
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLS203B0EJ V33

The TLS203B0EJ V33 is a micropower, low noise, capable of supplying an output current of 300 mA with a dropout voltage of 270 mV.
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLS203B0EJ V33
TLS203B0EJ V33
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2038
  • ウォッチドッグ
    No
  • ステータス出力
    No
  • ドロップアウト電圧
    270 mV
  • パワーグッド
    No
  • ファミリー
    OPTIREG™ linear Post Regulator
  • ベース製品
    TLS203B0xxVxx
  • ホールド
    No
  • リセット
    No
  • レギュレーター タイプ
    Post Regulator
  • 出力電圧タイプ
    3.3 V
  • 出力電流 (最大)
    300 mA
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~125 °C
  • 動作電圧 範囲
    2.3 V~20 V
  • 早期警告
    No
  • 有効 (=禁止)
    Yes
  • 環境規制対応
    RoHS compliant, Halogen free
  • 精度
    2.5 %
  • 認定
    Automotive
  • 過電圧保護
    No
  • 電源障害
    No
  • 静止電流
    30 µA

OPN
TLS203B0EJV33XUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2038
発売開始日 08/2014
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2038
発売開始日 08/2014
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
個.
在庫あり
Designed for use in battery-powered systems, the low quiescent current of 30 μA makes it an ideal choice.
A key feature of the TLS203B0 is its low output noise. By adding an external 0.01 μF bypass capacitor, the output noise drops to very low numbers. The TLS203B0 voltage regulator is stable with output capacitors as small as 3.3 μF. Small ceramic capacitors can be used without the series resistance required by many other regulators. Internal protection circuitry includes reverse battery protection, current limiting and reverse current protection. The TLS203B0 comes as fixed output voltages 3.3 V, 5.0 V as well as an adjustable device with a 1.22 V reference voltage. It is available in a PG-DSO8 exposed pad package.

特長

  • Wide Input Voltage Range: up to 20 V
  • 300 mA Current Capability
  • Low Quiescent Current: 30μA RMS
  • Low Dropout Voltage: 270 mV
  • Low Noise down to 30µV
  • Fixed Output Voltage: 3.3 V
  • Enable Feature
  • Internal circuitry working down to 2.3 V
  • Very low Shutdown Current: < 1μA
  • No Protection Diodes Needed
  • Stable with ≥ 3.3 μF Output Capacitor
  • Stable with Aluminium, Tantalum or Ceramic Output Capacitors
  • Reverse Polarity Protection
  • Overcurrent and Overtemperature Protected
  • PG-DSO8 exposed pad package
  • Suitable for Use in Automotive Electronics as Post Regulator
  • Green Product (RoHS compliant)
  • AEC Qualified

利点

  • Wide input voltage range
  • Output ceramic caps supported
  • Low noise

図

Key_features_and_benefits_TLS203B0_33V_50V
Key_features_and_benefits_TLS203B0_33V_50V
Key_features_and_benefits_TLS203B0_33V_50V
application_schematic_TLS203B0_TLS205B0.
Key_features_and_benefits_TLS203B0_33V_50V
Internal_schematic_TLS203B0-TLS205B0
application_schematic_TLS203B0_TLS205B0.
Internal_schematic_TLS203B0-TLS205B0
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ