TLS202B1MB V50
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at least2037
-
ウォッチドッグNo
-
ステータス出力No
-
ドロップアウト電圧290 mV
-
パワーグッドNo
-
ファミリーOPTIREG™ linear Post Regulator
-
ベース製品TLS202x1MBVxx
-
ホールドNo
-
リセットNo
-
レギュレーター タイプPost Regulator
-
出力電圧タイプ5.0 V
-
出力電流 (最大)150 mA
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
動作電圧 範囲2.7 V~18 V
-
早期警告No
-
有効 (=禁止)Yes
-
環境規制対応RoHS compliant
-
精度3 %
-
認定Automotive
-
過電圧保護No
-
電源障害No
-
静止電流50 µA
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLS202B1MBV50HTSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 3000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2037 | |
| 発売開始日 | 07/2017 | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2037 |
| 発売開始日 | 07/2017 |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Output Voltage: 5.0 V
- Output Voltage Accuracy of ±3 %
- Output Currents up to 150 mA
- Extended I/O V Op Range of 2.7 V to 18 V
- Enable Functionality
- Low Dropout Voltage: typ. 290mV
- Very Low Current Consumption: typ. 50 μA
- Very Low Shutdown Current: typ. 0.01 μA
- Very High PSRR: typ. 63dB at 10 kHz
- Output Current Limitation
- Short Circuit protected
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.