TLS115B0EJ
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLS115B0EJ

The TLS115BOEJ is a monolithic integrated low-dropout voltage tracking regulator with high accuracy in small DSO-8 exposed pad and TSON-10 packages.
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLS115B0EJ
TLS115B0EJ
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2038
  • ウォッチドッグ
    No
  • ステータス出力
    No
  • ドロップアウト電圧
    250 mV
  • パワーグッド
    No
  • ファミリー
    OPTIREG™ linear Trackers
  • ベース製品
    TLS115x0xx
  • ホールド
    No
  • リセット
    No
  • レギュレーター タイプ
    Trackers
  • 出力電圧タイプ
    Tracking
  • 出力電流 (最大)
    150 mA
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 動作電圧 範囲
    4 V~40 V
  • 早期警告
    No
  • 有効 (=禁止)
    Yes
  • 環境規制対応
    RoHS compliant, Halogen free
  • 精度
    0.1 %
  • 認定
    Automotive
  • 過電圧保護
    No
  • 電源障害
    No
  • 静止電流
    55 µA

OPN
TLS115B0EJXUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2038
発売開始日 10/2016
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2038
発売開始日 10/2016
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
個.
在庫あり
IC designed to supply off-board systems in automotive applications. Features protection against reverse polarity and short circuit. Supports supply voltages up to 45V. Output voltage follows reference voltage with high accuracy, down to 2.0V. Can drive loads up to 150mA while accurately following a reference voltage, e.g., 5V from a main voltage regulator.

特長

  • 150mA current capacity
  • Tight output tracking TOL to reference
  • Output voltage adjustable down to 2.0 V
  • Stable with ceramic output capacitors
  • Very low dropout voltage
  • Very low current consumption in OFF mode
  • Internally controlled soft start

利点

  • Secure power for external sensors.
  • Precision voltage replication
  • Power switch for off-board load

図

TLS115_application_diagram
TLS115_application_diagram
TLS115_application_diagram
TLS115_application_diagram
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ