TLI5572-AE08E1-E0001
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Current railexternal (eCR)
-
インターフェースAnalog
-
環境規制対応Halogen free, RoHS compliant
-
精度3 %
-
電源電圧3.3 - 5 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLI5572AE08E1E0001XTSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 3000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 磁場範囲 (@3.3 V) [mT] ±8
- 磁場範囲 (@5 V) [mT] ±13
- 電流の完全絶縁測定
- 3.3 Vおよび5 Vの電源電圧
- 超低ノイズ アナログ出力
- 小型フォーム ファクター (PG-SOT23)
- 寄生抵抗や寄生インダクタンスがない
- 高速応答時間 (140 ns)
- 高帯域幅 (> 1 MHz)
- 高精度 (温度範囲全体で3%)
利点
- シャント+オペアンプと比較してシステムコストを低減
- コンパクトな設計を実現
- システムの熱損失が少ない
- GaNおよびSiCアプリケーションに適しています
- 絶縁電流測定
- システムレベルでの省スペース化とコスト削減
- 堅牢性の高いシステム設計
- 過酷な動作条件下でも優れた性能
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.