TLI5572-AE06E1-E0001
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLI5572-AE06E1-E0001

高出力アプリケーション向けの、コンパクトでコスト効率に優れたXENSIV™ TLI5572 TMR電流センサー。高帯域幅、低ノイズ、範囲: ±6 mT (3.3 V) /±10 mT (5 V)
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLI5572-AE06E1-E0001
TLI5572-AE06E1-E0001
個.


製品仕様情報

  • Current rail
    external (eCR)
  • インターフェース
    Analog
  • 環境規制対応
    Halogen free, RoHS compliant
  • 精度
    3 %
  • 電源電圧
    3.3 - 5 V

OPN
TLI5572AE06E1E0001XTSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
コンパクトなSOT23パッケージのXENSIV™ TLI5572電流センサーは、ドローンや電動工具などの高出力アプリケーション向けに設計された非接触の磁界センサーで、数百Aまでの電流を測定できます。シャント ベースのソリューションと比べて優れたコストパフォーマンスを実現し、エンド オブ ライン校正後は温度範囲全体で3% の精度を提供します。

特長

  • 磁場範囲 (@3.3 V) [mT] ±6
  • 磁場範囲 (@5 V) [mT] ±10
  • 電流の完全絶縁測定
  • 3.3 Vおよび5 Vの電源電圧
  • 超低ノイズ アナログ出力
  • 小型フォーム ファクター (SOT23パッケージ)
  • 寄生抵抗や寄生インダクタンスがない
  • 高速応答時間 (140 ns)
  • 高帯域幅 (> 1 MHz)
  • 高精度 (温度範囲全体で3%)

利点

  • シャント+オペアンプと比較してシステムコストを低減
  • コンパクトな設計を実現
  • システムの熱損失が少ない
  • GaNおよびSiCアプリケーションに適しています
  • 絶縁電流測定
  • システムレベルでの省スペース化とコスト削減
  • 堅牢性の高いシステム設計
  • 過酷な動作条件下でも優れた性能
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ