Currently planned availability until at least2033
-
ISO 26262QM
-
インターフェースSPI, IIF
-
パッケージSMD
-
分類QM
-
技術GMR
-
温度 範囲-40 °C~125 °C
-
磁界 範囲25 mT~70 mT
-
電源電圧 範囲-0.5 V~6.5 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLI5012BE1000XUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2035 | |
| 発売開始日 | 09/2015 | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2035 |
| 発売開始日 | 09/2015 |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- TLI5012B E1000の特長と事前設定
- 角度測定用の磁界センシング
- 回転数を含む360° 角度測定
- 寿命全体で最大1.9° の角度誤差
- 15ビット表現値のSSC
- 12ビットのインクリメンタル インターフェース
- 高速角度更新周期 (42.7 μs)
- 自動校正モード1有効
- 予測無効
- ヒステリシスを0.703° に設定
- 複数センサーのバスモード動作
- 診断機能とステータス情報
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.