Currently planned availability until at least2039
-
アプリケーションLinear Hall
-
インターフェースAnalog
-
パッケージSMD
-
プログラム可能No
-
分類JEDEC JESD47
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLI499014MXTMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 10000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2039 | |
| 発売開始日 | 02/2026 | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 10000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2039 |
| 発売開始日 | 02/2026 |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- ±180 mTの磁気範囲
- 3.3 V時の感度: 8.25 mV/mT
- 電源電圧: 3.3 Vおよび5 V
- 20 kHzの高いセンシング帯域幅
- 温度および製品寿命にわたってドリフトが小さい
- 高い直線性 (±0.5%の最小-最大誤差)
- 低ノイズ出力
- 広い温度範囲: -40℃~125℃
- JEDEC JESD47準拠
利点
- ポテンショメーターの置き換え
- 高精度な位置フィードバック
- 製品寿命にわたる高精度
- 過酷な環境下でも信頼性の高いセンシング
- 複数のプラットフォームに柔軟に対応
- コスト効率に優れたセンシング ソリューション
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.