Current railinternal (iCR)
-
アイソレーションVIORM3.3 V
-
インターフェースAnalog
-
分類UL 1577
-
環境規制対応RoHS compliant, Halogen free
-
精度0.5 %
-
診断OCD 2, OV, OCD 1, diagnosis mode, UV
-
電流範囲50 A
-
電源電圧3.1 - 3.5 V
| 推奨 | |
|
OPN
|
TLI4971A050W2US0001XUMA1 |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
ID
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
ID
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- 非常に高い精度
- 高速過電流検出チャネル×2
- 広い動作温度範囲 (-40℃~150℃)
- 浮遊磁場耐性
- 基本絶縁および強化絶縁
- 8 mmの空間距離と沿面距離
- UL 1577認証取得済み
利点
- 外部校正不要
- 温度範囲全体での誤差: 0.5°未満
- 高精度な制御および計測向け
- 標準フットプリントで容易に設計可能
- あらかじめプログラムされた6種類のバリエーション
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.