TLI4963-2M
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLI4963-2M

XENSIV™ TLI4963-2M Hall magnetic switch for high-precision industrial and consumer applications
複数のOPNを利用可能
個.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • Bhyst
    10 mT
  • Bop
    5 mT
  • Brp
    -5 mT
  • Currently planned availability until at least
    2038, 2038
  • インターフェース
    open collector
  • 技術
    Hall, Hall
  • 温度 範囲
    -40 °C~125 °C
  • 種類
    Latch
  • 製品の説明
    5V High precision Hall latch for industrial applications
  • 製品カテゴリ
    Sensors
  • 言語
    Magnetics
  • 電源電圧 範囲
    3 V~5.5 V

OPN
TLI49632MXTSA1 TLI49632MXTMA1
製品ステータス active and preferred active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A N/A
梱包サイズ 3000 10000
梱包形態 TAPE & REEL TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1 N/A
防湿梱包 NON DRY NON DRY
鉛フリー Yes Yes
ハロゲンフリー Yes Yes
RoHS対応 Yes Yes
長期供給予定期限 2040 -
発売開始日 01/2016 -
組立国
CN
-
ウェハ製造国
MY
-
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2040
発売開始日 01/2016
組立国
CN
ウェハ製造国
MY
個.
在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 10000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 -
発売開始日 -
組立国 -
ウェハ製造国 -
TLI496x-xM is an integrated Hall effect sensor specially designed for highly accurateapplications. The sensor provides an easy-to-use and cost effective solution for positionsensing applications, requiring high temperature stability of the magnetic threshold.Target applications for the TLI496x-xM Hall switch family are all applications requestinga precision Hall latch or Hall switch with an operating temperature from -40°C to 125°C.

特長

  • 3.0 V to 5.5 V operating supply voltage
  • „„Low current consumption 1.4 mA
  • „„ESD protection 4 kV HBM
  • „„Active error compensation (chopped)
  • High stability of magnetic thresholds
  • „„Low jitter (typ. 0.35 μs)

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ